Vezérlődoboz

A vezérlődobozról

A vezérlődoboz tartalmazza a robotkar-programokban és -telepítésekben használt csatlakozóportokat, valamint a vezérlő bemeneteit és kimeneteit (I/O). A csatlakozóportok külső csatlakozásokhoz szolgálnak. Az I/O-k olyan elektromos interfészek csoportjai, amelyeket kommunikációra és konfigurálásra használnak.

 

Külső csatlakozási portok.

 

 

Bemeneti és kimeneti (I/O) csoportok.

 

A vezérlődoboz csatlakozóaljzatainak és a vezérlő I/O-jainak részletes leírását lásd a Telepítés című fejezetben.

 

SD-kártya kezelése

Az SD-kártya-nyílás nyomógombos‑reteszelő‑mechanizmussal van ellátva.

Az SD-kártya eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a vezérlődobozot. Ennek elmulasztása az adatok sérüléséhez vezet.

Az SD-kártyát mindig teljesen vegye ki, mielőtt újra behelyezné. A részleges eltávolítás megakadályozza a retesz bekapcsolódását.

SD-kártya behelyezése

Így helyezze be az SD-kártyát:

  1. Az SD-kártya behelyezése előtt ügyeljen arra, hogy a kártyát a vezérlődobozon látható módon helyezze be.

  2. Óvatosan nyomja be az SD-kártyát a nyílásba, amíg kattanást nem érez.

  3. A kártya most már reteszelve van, és biztonságosan a helyén marad.

SD-kártya eltávolítása

Így lehet eltávolítani az SD-kártyát.

Ne húzza ki az SD-kártyát anélkül, hogy előbb befelé nyomná, hogy kioldja a reteszt. A kártya eltávolítása a tolómechanizmus használata nélkül a nyílásmechanizmus fokozott kopásához vezethet.

  1. Nyomja be az SD-kártyát, amíg kattanást nem érez.

  2. Engedje el a kártyát; az részben kicsúszik.

  3. Húzza ki teljesen az SD-kártyát.