Ethernet/IP

Leírás

Az EtherNet/IP egy olyan hálózati protokoll, amely lehetővé teszi a robot csatlakoztatását egy ipari EtherNet/IP szkennereszközhöz. Ha a kapcsolatot engedélyezték, kiválaszthatja a műveletet, amelyet akkor végez el, amikor egy program elveszíti az EtherNet/IP szkenner eszközzel a kapcsolatot.

 

Ethernet/IP engedélyezése

 

Így engedélyezheti az Ethernet/IP működését a PolyScope X-ben.

  1. A képernyő bal felső sarkában koppintson a Hamburger menüre.

  2. Koppintson a Beállítások elemre.

  3. A bal oldali menüben a Biztonság részben koppintson a Szolgáltatások elemre.

  4. Írja be az admin jelszót.

  5. A bekapcsoláshoz koppintson az Ethernet/IP adapter gombra.

 

Ethernet/IP használata

Így találhatja meg az Ethernet/IP funkciókat a PolyScope X-ben:

 

A PolyScope X bal oldali fejlécében.

  1. Koppintson az Alkalmazás ikonra.

  2. A Kommunikáció részben válassza az Ethernet/IP lehetőséget a bal oldali menüből.

Válassza ki a listáról a megfelelő műveletet:

Kihagyás

A PolyScope X figyelmen kívül hagyja az EtherNet/IP kapcsolat megszakadását, és a fő program végrehajtása folytatódik.

Szüneteltetés

A PolyScope X szünetelteti a főprogram futását. A program onnan folytatódik, ahol leállt.

Stop

A PolyScope X leállítja a főprogramot.

 

A képernyő jobb felső sarkában látható az Ethernet/IP állapota.

Csatlakoztatva

A robot csatlakoztatva van az Ethernet/IP szkennerhez.

Nincs szkenner

Az Ethernet/IP eszköz fut, de egyetlen szkenner sincs csatlakoztatva a robothoz Etherneten/IP-n keresztül.

Letiltva

Ethernet/IP eszköz nincs engedélyezve.

 

Ethernet-diagnosztikai támogatás

Új támogatás került bevezetésre az Ethernet-hálózati diagnosztika engedélyezéséhez. Ha ez az opció engedélyezve van, a robot Ethernet/IP-adapter és az Ethernet/IP-szkenner közötti forgalom egy pcap fájlba kerül rögzítésre. Az összegyűjtött adatok a támogatási fájl részeként érhetők el.