Felelősség és rendeltetésszerű használat
A felelősség korlátozása
Javasolt felhasználás
| Leírás |
Ha a robotot nem a rendeltetésének megfelelően használja, az veszélyes helyzeteket eredményezhet.
Ez a termék kizárólag az UR OEM vezérlővel való használatra készült, amelyre nincs tanúsítvány. A beépítési nyilatkozathoz (doi) lásd a vonatkozó robotmodell használati útmutatóját. Ne használja ezt a terméket az UR szabványos vezérlőivel, mivel ez érvényteleníti az összes tanúsítványt. Az Universal Robots robotokat ipari felhasználásra, szerszámok/végeffektorok és szerelvények kezelésére, illetve alkatrészek vagy termékek feldolgozására vagy továbbítására tervezték. A robot üzemeltetési körülményeire vonatkozó részleteket lásd a termékleírásokban.
Minden UR robot biztonsági funkciókkal van felszerelve, amelyek célja, hogy lehetővé tegyék a együttműködő alkalmazásokat, ahol a robotalkalmazás az emberrel együttműködik. A biztonsági funkció beállításait a robotalkalmazás kockázatértékelése alapján meghatározott megfelelő értékekre kell állítani.
Mivel ezt a terméket az UR OEM vezérlővel való használatra tervezték, nincsenek tanúsítványok. Az UR biztonsági funkcióinak használatához szükséges az alkalmazás EMC-megfelelősége. Az EMC-megfelelőség alapvető fontosságú az UR biztonsági funkcióinak hatékonysága szempontjából.
Az együttműködő alkalmazások csak olyan nem veszélyes célokra szolgálnak, ahol a teljes alkalmazás, beleértve a szerszámot/végeffektort, a munkadarabot, az akadályokat és más gépeket is, az adott alkalmazás kockázatértékelése szerint alacsony kockázatú.
|
|
Az UR robotok vagy UR termékek rendeltetésen kívüli használata sérülésekhez, halálhoz és/vagy anyagi károkhoz vezethet. Ne használja az UR robotot vagy termékeket az alábbiakban felsorolt nem rendeltetésszerű felhasználási módok és alkalmazások egyikére sem:
AZ UNIVERSAL ROBOTS CÉG KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN OLYAN EXPLICIT VAGY IMPLICIT GARANCIÁT, AMELY A TERMÉK BÁRMILYEN KONKRÉT FELHASZNÁLÁSRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZIK. |
|
Ne módosítsa a robotot. Ne módosítsa vagy változtassa meg az e-sorozat végzáró sapkáit. Egy módosítás előre nem látható veszélyeket okozhat. Minden engedélyezett szétszerelést és összeszerelést az szervizközpontban kell elvégezni, vagy szakképzett személyek végezhetik az összes vonatkozó szervizkönyv legújabb verziója szerint. |
|
A robotalkalmazással kapcsolatos hatótávolság, a hasznos terhek, a működési nyomatékok és sebességek miatti többletkockázatok figyelmen kívül hagyása sérülést vagy halált okozhat.
|