Kábel feszülésmentesítő konzol

Leírás

A OEM Control Box kábel feszülését egy kábelfeszülés-enyhítő konzol felszerelésével előzheti meg. A konzol normál működtetés esetén biztosítja a kábel feszülésmentesítését a hordozható kezelőegység használata során.

 

OEM Control Box Váltóáram

A kábel feszülésmentesítő konzol beszerelése és használata

1. Távolítsa el a tömszelencét 2. Távolítsa el a csavart

3. Tisztítsa meg a területet alkoholos oldattal, és várja meg, amíg az alkohol elpárolog 4. Távolítsa el a védőfóliát a ragtapaszról
 

5. Igazítsa a konzolt a helyére a mellékelt csavarral 6. Húzza meg a mellékelt csavart (nyomaték 1 Nm)

7. Csatlakoztassa a TP kábelt 8. Rögzítse a TP-kábelt a mellékelt kábelkötegelőkkel

 

OEM Control Box Egyenáram

A kábel feszülésmentesítő konzol beszerelése és használata
1. Távolítsa el a tömszelencét 2. Tisztítsa meg a területet alkoholos oldattal, és várja meg, amíg az alkohol elpárolog.
3. Távolítsa el a védőfóliát a ragtapaszról 4. Igazítsa a konzolt a helyére a csavarfurat segítségével
5. Csatlakoztassa a TP kábelt

6. Rögzítse a TP-kábelt a mellékelt kábelkötegelőkkel