Hardver

Leírás

A Hardver részben a felhasználók kiválaszthatják a robotjukhoz csatlakoztatott Hordozható kezelőegység (TP) típusát. A rendelkezésre álló lehetőségek:

  • 3PE engedélyezve. 3 helyzetű engedélyező hordozható kezelőegység (3PE TP)

  • Nincs. Lehetővé teszi a robot biztonságos bekapcsolását anélkül, hogy a Hordozható kezelőegység csatlakozna a vezérlődobozhoz.

Biztonsági okokból a robot nem indul el, ha a kiválasztás nem felel meg a csatlakoztatott hardvernek.

 

 

A „Nincs” opció célja

A Nincs opció olyan beállításokat támogat, ahol nincs szükség Hordozható kezelőegységre, vagy az fizikailag nincs jelen, ami egyszerűbb és rugalmasabb telepítést tesz lehetővé, elsősorban automatizált vagy távirányítású környezetekben.

Három fő előnyt kínál a felhasználóknak:

  • Támogatja a fej nélküli konfigurációkat, amelyek nem használnak hordozható kezelőegységet.

  • Egyszerűsíti a minimális konfigurációk hardverkövetelményeit.

  • Javítja az indítás rugalmasságát azáltal, hogy megszünteti a hordozható kezelőegység jelenlététől való függőséget.

 

Hozzáférés a Nincs lehetőséghez
  1. Koppintson a Biztonság alkalmazás képernyőjének bal oldali paneljén lévő Hardver gombra.

  2. Oldja fel a főképernyőt a jobb felső sarokban, írja be a biztonsági jelszavát, majd kattintson a Megerősítés gombra.

  3. A középső panelen koppintson a Hordozható kezelőegység mezőre, és válassza a Nincs lehetőséget.

     

 

  1. Koppintson a főképernyőn a Lezárás gomb mellett található Alkalmazás gombra.

  2. Koppintson az Alkalmazás és újraindítás gombra a Biztonsági konfiguráció alkalmazása felugró ablakban.

  3. Megjelenik az Alkalmazott biztonsági konfiguráció megerősítése felugró ablak, ahol választhat a Visszaállítás vagy a Konfiguráció megerősítése lehetőségek közül.