Biztonsági funkciók táblázata
| Leírás |
A Universal Robots biztonsági funkciói és a biztonsági I/O kapcsai PLd 3. kategóriába (ISO 13849-1) tartoznak, ahol minden biztonsági funkció PFH értéke kisebb, mint 1,8E-07. A PFH értékeket frissíti a rendszer, hogy az ellátási lánc rugalmassága érdekében nagyobb konstrukciós rugalmasságot biztosítsanak. A biztonsági I/O esetében a külső eszközt vagy berendezést is tartalmazó eredő biztonsági funkciót a teljes architektúra és az összes PFH érték összege határozza meg, beleértve az UR robot biztonsági funkciójának PFH értékét. Ha az értékek a biztonsági funkciók bármelyikének határértékét túllépik, vagy a biztonsági funkció vagy a vezérlőrendszer biztonsági része hibát észlel, az UR a biztonságos állapotot a meghajtás tápellátásának kikapcsolásával történő leállásként határozza meg (1. vagy 0. 4 leállási kategória, azaz a tápellátás azonnali kikapcsolása). |
|
SF1
1, 2, 3, 4 Vészleállítás (ISO 13850)
|
|
|
SF2 3, 5 Biztonsági leállító (Védő leállás az ISO 10218-1 szabvány szerint*) *2006 előtt ezt „biztonsági leállásnak” vagy „biztonsági leállításnak” hívták |
|
| Biztonsági leállítás visszaállítása |
|
| SF3
Ízület pozíció határértéke (szoftveralapú tengelykorlátozás) |
|
| SF4
Ízület sebességkorlátja |
|
| Ízület nyomatékkorlátja |
A belső ízületi nyomaték-határérték túllépése (mindegyik ízületnél) 0. kategóriájú4 leállítást eredményez. Gyári beállítás, ez a biztonsági funkció a felhasználó számára nem elérhető. NEM jelenik meg itt, mert nincsenek felhasználói beállítások. |
| SF5
Különböző neveken hívják: Tartás korlát, Szerszámhatár, Tájolási korlát, Biztonsági síkok, Biztonsági határok |
|
| SF6
Sebességkorlát, TCP és könyök |
|
| SF8
Nyomatékkorlát |
|
| SF9
Teljesítménykorlát |
|
| SF10
UR robot leállási kimenetei |
|
| SF11
„Mozgás” biztonsági funkció digitális kimenetekkel |
|
| SF12
„Nincs leállítás” biztonsági funkció digitális kimenetekkel |
|
||||||||||
| SF13
„Csökkentett aktív” biztonsági funkció digitális kimenetekkel |
|
||||||||||
| SF14
„Csökkentett, nem aktív” biztonsági funkció digitális kimenetekkel |
|
||||||||||
| „Csökkentett aktív” SF paraméterbeállítások módosítása |
|
||||||
| SF15
Fékidőkorlát |
|
| SF16
Féktávolság-korlát |
|
| SF17
Biztonsági alaphelyzet „felügyelt helyzete” |
|
| Üzemmódkapcsoló BEMENET |
|
| SF18
(3-helyzetű engedélyezéssel) Biztonsági funkció 8 bemenetei |
|
|
SF19 3PE (3-helyzetű engedélyező eszköz) Biztonsági funkció8 digitális kimenetekkel |
|
| SF20
3PE (3-helyzetű engedélyezéssel) „NEM állapot” Biztonsági funkció 8 digitális kimenetei |
|
| SF21
Csukló rögzítési nyomaték-határértéke |
|
| SF22
A biztonsági sík (SF5) által aktivált kimenetek |
|
| SF23
A biztonsági sík (SF5) a bemenetek által aktiválódik |
|
| Az 1. táblázat lábjegyzetei |
1A hordozható kezelőegység, a vezérlő és a roboton belüli adatcsere SIL 2 szintű a biztonsági adatok tekintetében (az IEC 61784-3 szabvány szerint). 2Estop érvényesítés: A hordozható kezelőegység Estop nyomógombját a kezelőegységen belül értékelik, majd SIL2 adatátvitellel továbbítják1 a biztonsági vezérlő felé. A hordozható kezelőegység Estop funkciójának érvényesítéséhez nyomja meg a kezelőegység Estop nyomógombját, és ellenőrizze, hogy bekövetkezik-e az Estop. Ez igazolja, hogy az Estopot csatlakoztatták a hordozható kezelőegységhez, az Estop rendeltetésszerűen működik, és a hordozható kezelőegységet bekötötték a vezérlőbe. 3Ha egy robot biztonsági funkciója „integrálva” vagy „összekapcsolva” van külső berendezésekkel, eszközökkel vagy logikával, akkor az így létrejövő integrált biztonsági funkció PFH értéke az összes PFH érték összege, beleértve a robot biztonsági funkciója PFH értékét is. 4Leállítási kategóriák az IEC 60204-1 (NFPA79) szerint. Az Estop esetében csak a 0. és 1. leállási kategóriák megengedettek.
5 Fékidő és Féktávolság biztonsági funkciókat kell használni. A használata esetén nincs szükség a fékezés teljesítményének időszakos ellenőrzésére. 6 Ha egy robot biztonsági funkciója „integrálva” vagy „összekapcsolva” van külső berendezésekkel, eszközökkel vagy logikával, akkor az így létrejövő integrált biztonsági funkció PFH értéke az összes PFH érték összege, beleértve a robot biztonsági funkciója PFH értékét is. 7 A robot megállási képességét az adott mozgás(ok)ban folyamatosan felügyelik, hogy megakadályozzák az olyan mozgásokat, amelyek meghaladnák a leállítási határértéket. Ha fennáll a veszélye annak, hogy a robot megállításához szükséges idő meghaladja az időkorlátot, a mozgás sebességét úgy csökkenti, hogy a korlátot ne lépje túl. Leállítást kezdeményez, hogy megakadályozza a határérték túllépését. 8 A biztonsággal kapcsolatos külső vezérlőrendszerrel ellátott beépített funkcionális biztonsági minősítéshez adja hozzá ennek a biztonsággal kapcsolatos kimenetnek a PFH értékét a külső biztonsággal kapcsolatos vezérlőrendszer PFH értékéhez. A biztonsági funkció és az általa kiváltott leállítás szerepel az adott SF PFH értékében. 9 Az engedélyező eszköz lehet a hordozható kezelőegységen vagy külsőként az engedélyező funkció bemenetéhez (SF18) csatlakoztatva. 10 3-helyzetű engedélyező eszköz használata esetén külső üzemmódkapcsoló használata ajánlott. Ha nem használ külső üzemmódkapcsolót és csatlakozik a biztonsági bemenetekhez, akkor a robot üzemmódját a felhasználói felület határozza meg. Ha a felhasználói felület
11 Ha bármelyik 3PE engedélyező eszköz fel van engedve vagy teljesen le van nyomva, a 3-pozíciójú engedélyezési biztonsági funkció KI van kapcsolva (nincs a középső BE pozícióban).
|