Bejegyzési nyilatkozat
| EU beépítési nyilatkozat (DOI) (a 2006/42/EK irányelv II. B. mellékletének megfelelően) | |
|---|---|
| Gyártó |
Universal Robots A/S Energivej 51, DK-5260 Odense S Dánia |
| A közösségben a műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy |
David Brandt Technológiai vezető, K+F Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S |
| A részben befejezett gép(ek) leírása és azonosítása | |
|
Termék és funkció: |
Ipari robot, többcélú, többtengelyes manipulátor, OEM Control Box hordozható kezelőegységgel vagy anélkül (3PE-vel vagy anélkül). A funkcióját a befejezett gép határozza meg (robotalkalmazás vagy cella végberendezéssel, rendeltetésszerű felhasználással és alkalmazói programmal). Az alább idézett dokumentáció és a jelen nyilatkozat a következőket tartalmazza: Hatályos 2020. októberében: Hordozható kezelőegységek 3-helyzetű engedélyező eszközzel (3PE TP), és szokásos hordozható kezelőegységek. Hatályos 2021 májusában: UR10e specifikáció javítása 12,5 kg maximális hasznos teherre. |
|
Modell: |
e-Series robotok váltóáramú vagy egyenáramú OEM vezérlőkkel, köztük: UR3e OEM AC, UR5e OEM AC, UR7e OEM DC, UR10e OEM AC, UR12e OEM AC, UR16e OEM AC UR3e OEM DC, UR5e OEM DC, UR7e OEM DC, UR10e OEM DC, UR12e OEM DC, UR16e OEM DC |
| Sorozatszám: |
XY 235000000 és magasabbak év e-Series 3=UR3e, 5=UR5e, 7=UR7e, 0=UR10e (10 kg hasznos teher), 1=UR12e, 2=UR10e (12,5 kg), 6=UR16e folyamatos sorszámozás, minden évben 0-val kezdődik újra |
| Beépítés: | Az Universal Robots e-Series OEM robotok (UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e és UR16e) csak egy olyan végleges, teljes gépezetbe (robotalkalmazásba vagy robotcellába) beépítve vehetők használatba, amely megfelel a gépekről szóló irányelv és más alkalmazandó irányelvek rendelkezéseinek. |
|
Kijelentjük, hogy a fenti leszállított termékek megfelelnek az alábbiakban részletezett irányelveknek: Amikor ezt a részben befejezett gépet beépítik és befejezett géppé válik, az integrátor felelős azért, hogy a befejezett gép teljesítse az összes vonatkozó irányelv előírásait, a CE jelölés alkalmazásáért, valamint a Megfelelőségi nyilatkozat (DOC) kiállításáért. |
|
|
I. 2006/42/EK Gépészeti irányelv |
A következő alapvető követelmények teljesültek: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.4.1 3PE TP-vel, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.3.3, VI. melléklet Kijelentjük, hogy a vonatkozó műszaki dokumentáció megfelel a Gépészeti irányelv VII. melléklet B részének. |
|
II. 2014/35/EU Kisfeszültségű irányelv |
Az alábbiakban az LVD irányelvre és a harmonizált szabványokra hivatkozunk. |
|
Hivatkozás az alkalmazott harmonizált szabványokra, az MD & LV irányelvek 7. cikkének (2) bekezdésében és az EMC irányelv 6. cikkében említettek szerint: |
||
|
(I) EN ISO 13732-1:2008, értelemszerűen |
(I) (II) EN 60204-1:2018, értelemszerűen |
(II) EN 60664-1:2007 (II) EN 61140:2002/ A1:2006 |
|
Hivatkozás egyéb alkalmazott műszaki szabványokra és specifikációkra: |
||
|
(I) ISO 9409-1:2004 |
(II) EN 60320-1:2021 |
IEC 61784-3:2010 [SIL2] |
| A gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője a nemzeti hatóságok indokolt kérésére köteles kiadni a részben befejezett gépre vonatkozó információt. | ||
| A teljes minőségbiztosítási rendszer Bureau Veritas bejelentett szervezet általi jóváhagyása: ISO 9001 tanúsítvány #DK015892 és ISO 45001 tanúsítvány #DK015891. | ||