Onglet journal
| Description |
L'onglet Log affiche des informations sur le bras du robot et le boîtier de commande.
|
| Gravité du message |
Vous pouvez filtrer les messages en sélectionnant les boutons à bascule qui correspondent à la gravité de l'entrée du journal ou en indiquant si une pièce jointe est présente. Le tableau suivant décrit la gravité du message.
Lorsque vous sélectionnez une entrée de journal, des informations supplémentaires apparaissent sur le côté droit de l'écran. La sélection du filtre des pièces jointes affiche exclusivement les pièces jointes d'entrée ou affiche toutes les entrées.
|
| Enregistrement des rapports d'erreur |
Un rapport d'état détaillé est disponible lorsqu'une icône de trombone apparaît sur la ligne de journal. Le rapport le plus ancien est supprimé lorsqu'un nouveau est généré. Seuls les cinq rapports les plus récents sont stockés.
Vous pouvez suivre et exporter la liste d'erreurs suivante :
Le rapport exporté contient : un programme utilisateur, un historique, une installation et une liste des services en cours d'exécution.
|
|
Le fichier de rapport contient des informations utiles pour diagnostiquer et reproduire les problèmes. Le fichier contient les enregistrements des pannes précédentes du robot, ainsi que les configurations, programmes et installations actuels du robot. Le fichier de rapport peut être enregistré sur une clé USB externe. Sur l'écran Journal, appuyez sur Fichier de support et suivez les instructions à l'écran pour accéder à la fonction. Le processus d'exportation peut prendre jusqu'à 10 minutes en fonction de la vitesse de la clé USB et de la taille des fichiers collectés à partir du système de fichiers du robot. Le rapport est enregistré dans un fichier zip normal, qui n'est pas protégé par un mot de passe, et peut être modifié avant d'être envoyé au support technique.
|