Utilisation de l'onglet Déplacer
| PCO actif |
Dans le champ Robot, sous PCO actif, le nom du Point central de l’outil Point central de l’outil (PCO) actif actuel est affiché.
|
| Fonctionnement libre |
Le bouton Fonctionnement libre à l'écran permet de tirer le bras du robot dans les positions/poses souhaitées.
|
| Aligner |
Le bouton Aligner permet à l'axe Z du PCO actif de s'aligner sur une fonction sélectionnée.
|
| Utilisation du fonctionnement libre dans l'onglet Déplacer |
Le bouton Fonctionnement libre doit uniquement être utilisé dans les installations où l'évaluation des risques le permet. Ne pas configurer correctement le réglage de montage peut entraîner un mouvement de bras de robot indésirable lorsque vous utilisez le bouton fonctionnement libre.
Le fait de ne pas configurer correctement les paramètres d'installation peut augmenter le risque de chute du bras du robot pendant le fonctionnement libre en raison d'erreurs de charge utile.
|