Heure d'arrêt et distance d'arrêt
| Articulation 0 (BASE) |
|
|
|
|
Distance d’arrêt en mètres pour une charge utile maximale de 12,5 kg
|
|
| Articulation 0 (BASE)
Temps d’arrêt en secondes pour 33 % de 12,5 kg
|
|
|
Temps d’arrêt en secondes pour 66 % de 12,5 kg
|
|
|
Temps d’arrêt en secondes pour une charge utile maximale de 12,5 kg |
|
| Articulation 1 (ÉPAULE)
|
|
|
Distance d’arrêt en mètres pour 66 % de 12,5 kg
|
|
|
Distance d’arrêt en mètres pour une charge utile maximale de 12,5 kg
|
|
| Articulation 1 (ÉPAULE)
|
|
|
Temps d’arrêt en secondes pour 66 % de 12,5 kg
|
|
|
Temps d’arrêt en secondes pour une charge utile maximale de 12,5 kg
|
|
| Articulation 2 (COUDE)
Distance d’arrêt en mètres pour 33 % de 12,5 kg
|
|
|
Distance d’arrêt en mètres pour 66 % de 12,5 kg
|
|
|
Distance d'arrêt en mètres pour la charge utile maximale de 12,5 kg
|
|
| Articulation 2 (COUDE)
Temps d’arrêt en secondes pour 33 % de 12,5 kg
|
|
|
Temps d’arrêt en secondes pour 66 % de 12,5 kg
|
|
|
Temps d'arrêt en secondes pour la charge utile maximale de 12,5 kg
|
|