Fixation du bras du robot

Description

Dimensions et modèle de trous pour le montage du robot.

Pour éteindre le bras robot 

Un démarrage et/ou un mouvement inattendus peuvent entraîner des blessures.

  • Éteignez le bras du robot pour empêcher tout démarrage inattendu pendant le montage et le démontage.

  1. Sur le côté gauche du pied de page, appuyez sur l'icône État du robot pour éteindre le bras du robot.

    La couleur de l'icône passe du vert au blanc.

  2. Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le terminal de programmation pour éteindre le boîtier de commande.

  3. Si une boîte de dialogue d'arrêt s'affiche, appuyez sur Éteindre.

À ce stade, vous pouvez continuer et :

  • Débrancher le câble secteur / d'alimentation de la prise murale.

  • Laisser 30 secondes au robot pour qu'il se décharge de toute énergie emmagasinée.

Pour fixer le bras du robot
  1. Placez le bras du robot sur la surface sur laquelle il doit être monté. La surface doit être plane et propre.

  2. Serrez les quatre boulons M8 de 8,8 à un couple de 20 Nm.
    (Les valeurs de couple ont été mises à jour SW 5.18. Une version imprimée antérieure affichera des valeurs différentes)

  3. Si un remontage précis du robot est nécessaire, utilisez le trou de Ø 8 mm et la fente de Ø 8x13 mm avec les broches de positionnement ISO 2338 Ø 8 h6 correspondantes dans la plaque de montage.