Mettre le robot hors tension

Pour éteindre le bras robot 

Un démarrage et/ou un mouvement inattendus peuvent entraîner des blessures.

  • Éteignez le bras du robot pour empêcher tout démarrage inattendu pendant le montage et le démontage.

  1. Sur le côté gauche du pied de page, appuyez sur l'icône État du robot pour éteindre le bras du robot.

    La couleur de l'icône passe du vert au blanc.

  2. Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le terminal de programmation pour éteindre le boîtier de commande.

  3. Si une boîte de dialogue d'arrêt s'affiche, appuyez sur Éteindre.

À ce stade, vous pouvez continuer et :

  • Débrancher le câble secteur / d'alimentation de la prise murale.

  • Laisser 30 secondes au robot pour qu'il se décharge de toute énergie emmagasinée.