Dimensionnement du support

Description

La structure (socle) sur laquelle le bras du robot est monté est une partie cruciale de l'installation du robot. Le support doit être robuste et exempt de toute vibration provenant de sources externes.

 

Chaque articulation du robot produit un couple qui déplace et arrête le bras du robot. Pendant le fonctionnement normal ininterrompu et pendant le mouvement d'arrêt, les couples des articulations sont transférés au support du robot en tant que :

  • Mz : Couple autour de l'axe z de la base.

  • Fz : forces le long de l'axe z de la base.

  • Mxy : Couple d'inclinaison dans n'importe quelle direction du plan xy de la base.

  • Fxy : Force dans n'importe quelle direction dans le plan xy de la base.

 

Force et couple au niveau de la définition de la bride de base.

 

Dimensionnement du support

L'ampleur des charges dépend du modèle de robot, du programme et de plusieurs autres facteurs.

Le dimensionnement du support doit tenir compte des charges que le bras du robot génère pendant le fonctionnement normal ininterrompu et pendant le mouvement d'arrêt de catégorie 0, 1 et 2.

 

Pendant le mouvement d'arrêt, les articulations sont autorisées à dépasser le couple de fonctionnement nominal maximal. La charge pendant le mouvement d'arrêt est indépendante du type de catégorie d'arrêt.

Les valeurs indiquées dans les tableaux suivants sont les charges nominales maximales dans les mouvements les plus défavorables multipliées par un facteur de sécurité de 2,5. Les charges réelles ne dépasseront pas ces valeurs.

Modèle de robot

Mz [Nm]

Fz[N]

Mxy[Nm]

Fxy [N]

UR12e

990

1 700

1 460

1 160

Couple maximal des articulations pendant les arrêts de catégorie 0, 1 et 2.

 

Modèle de robot

Mz [Nm]

Fz[N]

Mxy[Nm]

Fxy [N]

UR12e

830

1 450

860

860

Couple maximal des articulations en fonctionnement normal.

 

Les charges normales de fonctionnement peuvent généralement être réduites en abaissant les limites d'accélération des articulations. Les charges de fonctionnement réelles dépendent de l'application et du programme du robot. Vous pouvez utiliser URSim pour évaluer les charges attendues dans votre application spécifique.

Marges de sécurité

Vous avez la possibilité d'intégrer des marges de sécurité supplémentaires en tenant compte des considérations de conception suivantes :

 

  • Rigidité statique : un support qui n'est pas suffisamment rigide fléchira pendant le mouvement du robot, ce qui empêchera le bras du robot d'atteindre le point de passage ou la trajectoire prévu. Le manque de rigidité statique peut également entraîner une mauvaise expérience d'enseignement en fonctionnement libre ou des arrêts de protection.

  • Rigidité dynamique: si la fréquence propre du support correspond à la fréquence de mouvement du bras du robot, l'ensemble du système peut résonner, créant l'impression que le bras du robot vibre. Le manque de rigidité dynamique peut également entraîner des arrêts de protection. Le support doit avoir une fréquence de résonance minimale de 45 Hz.

  • Fatigue : le support doit être dimensionné pour correspondre à la durée de vie prévue et aux cycles de charge du système complet.

  • Risques de basculement.

  • Les charges opérationnelles du bras du robot peuvent entraîner le basculement de plateformes mobiles, telles que des tables ou des robots mobiles, ce qui peut entraîner des accidents.

  • Priorisez la sécurité en mettant en œuvre des mesures adéquates pour empêcher le basculement des plateformes mobiles à tout moment.

  • Si le robot est monté sur un axe externe, les accélérations de cet axe ne doivent pas être trop élevées.

    Vous pouvez laisser le logiciel du robot compenser l'accélération des axes externes en utilisant la commande de script :
    set_base_acceleration()

  • Des accélérations fortes peuvent provoquer des arrêts de sécurité du robot.