OEM Control Box Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Caractéristiques
 
OEM Control Box taille (L x H x P) 451 mm x 150 mm x 168 mm
*OEM AC FlexTail taille (L x H x P) 475 mm x 150 mm x 168 mm
*Rayon de courbure de la rallonge de câble OEM AC FlexTail 25 mm

Poids du OEM Control Box

CA : 4,7 kg (10,4 lb)
CC : 4,3 kg (9,48 lbs)
*Poids du OEM AC FlexTail CA : 5,2 kg (11,5 lb)

Ports E/S de l'OEM Control Box

16 entrées numériques, 16 sorties numériques, 2 entrées analogiques, 2 sorties analogiques

E/S de l'alimentation électrique de l'OEM Control Box

24 V, max 2 A

 

* Les dimensions diffèrent légèrement pour le OEM AC FlexTail. Il n'y a pas de différence de fonctionnalité entre les deux types d'OEM Contol Box.

Caractéristiques électriques

Variante CA
Propriété Min. Typique Max. Unité
Tension d'entrée 90 100 - 240 264 VCA
Fusible secteur externe (@ 90-200 V) 15 - 16 A
Fusible secteur externe (@ 200-265 V) 8 - 16 A
Fréquence d'entrée 47 - 440 Hz
Consommation en veille - - <1.5 W
Tension de veille     5 V

 

Variante CC

Propriété

Min.

Typique

Max.

Unité

Tension d'entrée

19

24 - 48

72

VCC

Consommation en veille

-

-

<7

W

Fusible externe - - 100 A
Courant de démarrage (200) - - 400 A

 

Dissipation de la chaleur de l'unité de commande

 

Type de robot

Max. Dissipation de la chaleur

UR20 & UR30 350 W
UR16e & UR10e 130 W
UR5e & UR3e 100 W
UR15 240 W
UR8L 210 W
UR18 180 W

 

Plans d'encombrement [mm]

 

 

Plans d'encombrement [mm] OEM AC FlexTail