Ethernet/IP
| Description |
EtherNet/IP est un protocole réseau permettant la connexion du robot à un appareil de numérisation EtherNet/IP industriel. Si la connexion est activée, vous pouvez sélectionner l'action qui se produit lorsqu'un programme perd la connexion à l'appareil de numérisation EtherNet/IP.
|
| Activer Ethernet/IP
|
Voici comment activer la fonction Ethernet/IP dans PolyScope X.
|
| Utilisation d'Ethernet/IP |
Voici comment trouver les fonctions Ethernet/IP dans PolyScope X :
Dans l'en-tête gauche de PolyScope X.
Sélectionnez l'action pertinente dans la liste :
Dans le coin supérieur droit de cet écran, vous pouvez voir l'état d'Ethernet/IP.
|
| Prise en charge des diagnostics Ethernet |
Une prise en charge supplémentaire a été ajoutée pour permettre les diagnostics du réseau Ethernet. Lorsque cette option est activée, le trafic entre l'adaptateur Ethernet/IP du robot et le scanner Ethernet/IP est enregistré dans un fichier pcap. Les données collectées sont disponibles dans le fichier d'assistance.
|