Maintenance et réparation
| Sécurité pour la maintenance |
Le but de l'entretien et de la réparation est de s'assurer que le système continue de fonctionner comme prévu. Lors des interventions sur le bras du robot ou le boîtier de commande, vous devez respecter les procédures et avertissements ci-dessous. Le non-respect de l'une des pratiques de sécurité énumérées ci-dessous peut entraîner des blessures.
|
| Sécurité pour la maintenance |
Le fait de ne pas laisser d'espace pour loger le boîtier de commande avec la porte complètement ouverte peut entraîner des blessures. Le démontage de l'alimentation du boîtier de commande trop rapidement après la mise hors tension peut entraîner des blessures dues à des risques électriques.
Après les travaux de dépannage, d'entretien et de réparation, assurez-vous que les exigences de sécurité sont respectées. Respectez les réglementations nationales ou régionales en matière de sécurité au travail. Le bon fonctionnement de tous les réglages de fonction de sécurité doit également être testé et validé.
|