MODBUS

Description

Ici, les signaux client (maître) MODBUS peuvent être configurés. Les connexions aux serveurs MODBUS (ou esclaves) sur des adresses IP spécifiées peuvent être créées avec des signaux d'entrée/sortie (registres ou numériques). Chaque signal a un nom unique afin qu'il puisse être utilisé dans des programmes.

 

Ajouter un signal

Vous pouvez personnaliser le nom d'un signal lors de son ajout.

Sélectionnez le type et la direction du signal et spécifiez la fréquence, le délai d'expiration et d'autres réglages avancés. Le signal peut utiliser une seule adresse ou plusieurs.

 

Source du signal

Les réglages de la source de signal Modbus peuvent être modifiés et supprimés, appuyez sur le bouton Config pour les modifier, ou appuyez sur l'icône de la corbeille pour supprimer.

 

Programmation

Comme d'autres signaux d'entrée, les signaux Modbus peuvent être surveillés. Dans le programme, pour la commande Attendre, sélectionnez Entrée de signal sous Type d'attente. Ensuite, choisissez la source Modbus, le signal d'entrée spécifique et l'état à attendre.

Les plages d'adresses ne peuvent pas être utilisées dans les expressions logiques. Le programme ne peut utiliser qu'une seule adresse, même s'il fait partie d'une plage.

 

Un signal de sortie Modbus peut être configuré à partir de la commande Définir.