Ciberseguridad general

Descripción

Conectar un robot de Universal Robots a una red puede introducir riesgos de ciberseguridad.

Estos riesgos se pueden mitigar mediante el uso de personal cualificado y la implementación de

medidas específicas para proteger la ciberseguridad del robot.

La implementación de medidas de ciberseguridad requiere realizar una evaluación de amenazas de ciberseguridad.

El propósito es:

  • Identificar amenazas

  • Definir zonas y conductas de confianza

  • Especifique los requisitos para cada componente en la aplicación

No realizar una evaluación de riesgos de ciberseguridad puede poner en riesgo al robot.
  • El integrador o el personal competente y cualificado llevará a cabo una evaluación de riesgos de ciberseguridad.
Solo el personal competente y cualificado será responsable de determinar la necesidad de medidas específicas de ciberseguridad y de proporcionar las medidas de ciberseguridad necesarias.