| |
| Tipo de robot |
UR5e
|
| Carga útil máxima |
5 kg / 11 lb
|
| REACH |
850 mm / 33,5 pulg.
|
| Grados de libertad |
6 articulaciones giratorias
|
| Programación |
PolyScope 5 GUI en pantalla táctil de 12 pulgadas
o PolyScope X GUI en pantalla táctil de 12 pulgadas
|
| Consumo energético (promedio) |
570 W (máx.)
Aprox. 200 W usando un programa típico
|
| Intervalo de temperatura ambiente |
0-50 °C. A una temperatura ambiente superior a 35 °C, el robot puede funcionar a velocidad y rendimiento reducidos.
|
| Funciones de seguridad |
17 funciones de seguridad sofisticadas. PLd Categoría 3 de acuerdo con: EN ISO 13849-1.
|
| Clasificación IP |
IP54
|
| Ruido |
Brazo robótico: Menos de 60 dB(A)
Caja de control: Menos de 50 dB(A)
|
| Puertos de E/S de la herramienta |
2 entradas digitales, 2 salidas digitales, 2 entradas analógicas |
| Tensión y fuente de alimentación de E/S de la herramienta |
1,5 A (clavija dual) 1 A (clavija individual) & 12 V/24 V
|
| Precisión del sensor de par de torsión de fuerza |
4 N
|
| Rapidez
|
Articulaciones: máx. 180 °/s.
Herramienta: Aprox. 1 m/s / Aprox. 39,4 pulg./s.
|
| Repetibilidad de poses |
± 0,03 mm / ± 0,0011 pulg. (1,1 mils) según ISO 9283
|
| Rangos de articulación |
± 360 ° para todas las articulaciones excepto el codo ± 160 ° |
| Huella |
Ø151 mm / 5,9 pulg.
|
| Materiales |
Aluminio, plástico PC/asa
|
| Peso del brazo robótico |
20,7 kg / 45,7 lb
|
| Frecuencia de actualización del sistema
|
500 Hz |
| Dimensiones de la caja de control (ancho, alto, largo) |
460 mm × 449 mm × 254 mm / 18,2 pulgadas × 17,6 pulgadas × 10 pulgadas
|
| Puertos de E/S de la caja de control |
16 entrada digital, 16 salida digital, 2 entrada analógica, 2 salida analógica |
| Fuente de alimentación mediante puertos de E/S en la caja de control |
24 V 2 A en la caja de control
|
| Comunicación |
MODBUS TCP & adaptador Ethernet/IP, PROFINET, USB 2.0, USB 3.0
|
| Comunicación de herramientas |
RS
|
|