E/S de controlador
| Grupos de E/S |
Puede instalar el robot según las especificaciones eléctricas, que son idénticas para las tres entradas indicadas. Las E/S configurables están configuradas como E/S relacionadas con la seguridad o E/S normales. Son los terminales amarillos con texto negro.
Es posible alimentar la E/S digital desde una fuente de alimentación interna de 24 V o desde una fuente de alimentación externa configurando el bloque de terminales llamado Alimentación. Este bloque consta de cuatro terminales. Los dos superiores (alimentación y masa) son de 24 V y obtienen la masa de la fuente interna de 24 V. Los dos terminales inferiores (de 24 V y 0 V) del bloque son la entrada de 24 V que alimenta las E/S. La configuración predeterminada utiliza la fuente de alimentación interna.
|
| Fuente de alimentación predeterminada |
Este ejemplo ilustra la configuración predeterminada utilizando la fuente de alimentación interna
|
| Fuente de alimentación externa |
Si se necesita más corriente, puede conectar una fuente de alimentación externa como se muestra a continuación. El fusible es de tipo Mini Plano con una corriente nominal máxima de 10 A y una tensión nominal mínima de 32 V. El fusible debe tener la marca UL. Si el fusible está sobrecargado, debe reemplazarse.
En este ejemplo, la configuración utiliza una fuente de alimentación externa para obtener más corriente.
|
| Especificación de la fuente de alimentación |
A continuación se muestran las especificaciones eléctricas para las fuentes de alimentación interna y externa.
*3,5 A para 500 ms o ciclo de trabajo del 33 %.
|
| Especificación de E/S digitales |
Las E/S digitales están construidas de acuerdo con IEC 61131-2. Las especificaciones eléctricas se indican a continuación.
*Para cargas resistivas o cargas inductivas con máximo 1H.
|