Cumplimiento
The recommendations, certificates and declarations, below, are valid for Universal Robots Teach Pendant with integrated 3-position enabling (3PE) device.
Materiales de envío
Tal como lo indican nuestros proveedores, Universal Robots los palés de materiales de embalaje de los robots e-Series cumplen los requisitos ISPM-15 para producir material de embalaje de madera y están demarcados de acuerdo con este programa.
Certificación de calidad
Universal Robots is certified compliant with the standard ISO 9001:2015 by Bureau Veritas.
Los robots Universal Robots e-Series se someten a pruebas internas continuas y procedimientos de prueba de fin de línea. Los procesos de prueba de UR son sometidos a revisiones y mejoras continuos.
Certificación de terceros
Universal Robots La consola portátil con dispositivo de habilitación de tres posiciones (3PE) tiene certificación de cumplimiento con la norma EN ISO 10218-1.