OEM Control Box Especificaciones

Especificaciones técnicas

Especificaciones
 
Tamaño OEM Control Box (ancho x alto x fondo) 451 mm x 150 mm x 168 mm
*Tamaño OEM AC FlexTail (ancho x alto x fondo) 475 mm x 150 mm x 168 mm
*Radio de curvatura de la extensión del cable de OEM AC FlexTail 25 mm

Peso OEM Control Box

CA: 4,7 kg (10,4 libras)
CC: 4,3 kg (9,48 lb)
*Peso OEM AC FlexTail CA: 5,2 kg (11,5#160;libras)

Puertos de E/S de OEM Control Box

16 entrada digital, 16 salida digital, 2 entrada analógica, 2 salida analógica

Fuente de alimentación de E/S de OEM Control Box

24 V, máx. 2 A

 

* Las dimensiones difieren ligeramente para OEM AC FlexTail. No hay diferencia en la funcionalidad entre los dos tipos de OEM Contol Box.

Especificaciones eléctricas

 Variante de CA
Propiedad Mín. Típico Máx. Unidad
Tensión de entrada 90 100 - 240 264 VCA
Fusible externo de red eléctrica (90-200 V) 15 - 16 A
Fusible externo de red eléctrica (200-265 V) 8 - 16 A
Frecuencia de entrada 47 - 440 Hz
Consumo de energía en espera - - <1,5 W
Tensión de espera     5 V

 

 Variante de CC

Propiedad

Mín.

Típico

Máx.

Unidad

Tensión de entrada

19

24 - 48

72

VCC

Consumo de energía en espera

-

-

<7

W

Fusible externo - - 100 A
Corriente de irrupción (200) - - 400 A

 

Disipación de calor de la Unidad de control

 

Tipo de robot

Máx. Disipación de calor

UR20 & UR30 350 W
UR16e & UR10e 130 W
UR5e & UR3e 100 W
UR15 240 W
UR8L 210 W
UR18 180 W

 

Esquemas de dimensiones (mm)

 

 

Esquemas de dimensiones (mm) OEM AC FlexTail