Cables de robot

Descripción

En esta sección se enumeran los cables para robots de la serie e‑y se advierte sobre la selección incorrecta de cables y el uso de cables incompatibles.

 

 
Advertencias

 

    Si se realizan trabajos de instalación o mantenimiento de equipos conectados a una fuente de alimentación, pueden producirse lesiones o la muerte por descargas eléctricas.

  • Desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de realizar trabajos de instalación o mantenimiento.

    Una selección, un uso o unas conexiones incorrectas del cable pueden causar una pérdida de alimentación al brazo robótico.

  • No prolongue la conexión uniendo más de un cable entre la caja de control y el robot.

    Conectar el cable de la brida de la base directamente a cualquier caja de control podría causar daños en el equipo o la propiedad.

  • No conecte el cable de la brida de la base a su caja de control.

  • Utilice siempre un cable del robot de UR para conectar la brida de la base a su caja de control.

    En caso de no usar el robot de conformidad con el uso previsto, pueden producirse situaciones peligrosas.

  • Lea y siga las recomendaciones para el uso previsto y las especificaciones proporcionadas en el manual de usuario.

 

 

 
Artículo 200145 200146 165100 165101 166100 166101
Tipo de cable Estándar (negro)

Alta flexibilidad

(azul)

Largo 1 m 2 m 6 m 12 m 6 m 12 m
Material PVC PUR
Diameter 12,1 mm 13,4 mm
Torsión n/d ±30°/m
Velocidad máx. n/d 120 m/min
Aceleración máxima n/d 10 m/s²
Tensión extensible máx. estática 7 N/mm² 50 N/mm²
dinámica 10,3 N/mm² 20 N/mm²
Curvatura radio 7 x d (instalación estática)

4 x d (instalación estática)

8 x d (instalación dinámica)

ciclos n/d

5 Mil

a 8 x d

Ciclos de conexión 500