Mover el robot con la Consola portátil 3PE
| Descripción |
El Movimiento libre permite llevar manualmente el brazo robótico a las posiciones deseadas En la mayoría de los tamaños de robots, la forma más típica de habilitar el Movimiento libre es pulsar el botón Movimiento libre en la Consola portátil. En las siguientes secciones se describen más formas de habilitar y usar el Movimiento libre. En el Movimiento libre, las articulaciones del brazo robótico se mueven con poca resistencia dado que se han liberado los frenos. La resistencia aumenta a medida que el brazo robótico en Movimiento libre se acerca a un límite o plano predefinido. Esto hace que al llevar el robot hasta la posición parezca pesado. En caso de movimientos inesperados, pueden producirse lesiones personales.
|
| Habilitar Movimiento libre |
Puede activar Movimiento libre de las formas siguientes:
Habilitar el Movimiento libre mientras mueve el brazo robótico puede provocar desviaciones y fallos.
|
| Consola portátil 3PE |
Para usar el botón de la CP 3PE para mover libremente el brazo robótico:
Now you can pull the robot arm into a desired position, while the light-press is maintained.
|
| Retroceso |
Durante la inicialización del brazo del robot, puede que se observen pequeñas vibraciones al liberarse los frenos del robot. En algunas situaciones (por ejemplo, cuando el robot está a punto de colisionar), estas vibraciones deben evitarse. Use Retroceso para forzar que articulaciones específicas se coloquen en una posición deseada sin soltar todos los frenos en el brazo robótico.
|
| Heavy Movimiento libre |
Si el brazo robótico está encendido y los frenos están liberados, las articulaciones se pueden mover con fuerza. La fuerza necesaria para iniciar el movimiento depende de los límites de fuerza especificados en la configuración de seguridad.
|