Allgemeine Cybersicherheit

Beschreibung

Der Anschluss eines Roboters von Universal Robots an ein Netzwerk kann Risiken für die Cybersicherheit mit sich bringen.

Diese Risiken können durch den Einsatz von qualifiziertem Personal und die Implementierung spezieller

Maßnahmen zum Schutz der Cybersicherheit des Roboters minimiert werden.

Die Umsetzung von Cybersicherheitsmaßnahmen erfordert die Durchführung einer Beurteilung der Cybersicherheitsrisiken.

Der Zweck hierfür ist:

  • Identifizieren von Bedrohungen

  • Definieren von Vertrauenszonen und -kanälen

  • Benennen der Anforderungen jeder Komponente in der Anwendung

Das Versäumnis, eine Risikobeurteilung der Cybersicherheit durchzuführen, kann den Roboter gefährden.
  • Der Integrator oder kompetentes, qualifiziertes Personal führt eine Risikobeurteilung der Cybersicherheitsrisiken durch.
Nur kompetentes, qualifiziertes Personal ist dafür verantwortlich, den Bedarf an spezifischen Cybersicherheitsmaßnahmen zu bestimmen und die erforderlichen Cybersicherheitsmaßnahmen bereitzustellen.