3PE-Tasten des Teach-Pendants

Beschreibung
Die 3PE-Tasten sind nur im manuellen Modus aktiv. Im Automatikbetrieb ist für die Roboterbewegung keine Betätigung der 3PE-Taste erforderlich.

Die folgende Tabelle beschreibt die Funktionen der 3PE-Tasten.

Position Beschreibung Aktion
1 Lösen Es wird kein Druck auf die 3PE-Taste ausgeübt. Sie ist nicht gedrückt. Die Bewegung des Roboters wird im manuellen Modus angehalten. Der Roboterarm wird nicht vom Strom genommen und die Bremsen bleiben gelöst.
2 Leichtes Drücken Es wird etwas Druck auf die 3PE-Taste ausgeübt. Sie wird bis zu einem Mittelpunkt gedrückt. Ermöglicht das Abspielen Ihres Programms, wenn sich der Roboter im manuellen Modus befindet.
3 Starkes Drücken Es wird voller Druck auf die 3PE-Taste ausgeübt. Sie wird ganz nach unten gedrückt. Die Bewegung des Roboters wird im manuellen Modus angehalten. Der Roboter befindet sich in 3PE-Halt.

 

 

Taste loslassen

Taste drücken