Verwendung von Rundschlingen

Beschreibung

Die Rundschlinge wird von UR mit den Robotern der UR-Serie geliefert.

Nach Angaben des Herstellers entspricht die Rundschlinge folgenden Normen:

  • EN 1492-1 :2000+A1 :2008 Textile slings - Safety - Flat woven webbing slings, made of man-made fibers, for general purpose use.

  • EN 1492-2 :2000+A1 :2008 Textile slings - Safety - Round slings, made of man-made fibers, for general purpose use.

 

Die Verwendung der Rundschlinge ohne Inspektion kann zu Verletzungen führen.

  • Überprüfen Sie die Schlinge vor und nach jedem Gebrauch.

  • Überprüfen Sie die Schlinge wenn möglich während des Gebrauchs.

 

Die Verwendung einer beschädigten Rundschlinge kann zu Verletzungen führen.

  • Prüfen Sie die Schlinge vor jedem Gebrauch sorgfältig visuell.

  • Verwenden Sie die Schlinge nicht, wenn sie gerissen ist oder die Nähte locker sind.

  • Verwenden Sie die Schlinge nicht, wenn Anzeichen von Hitzeschäden vorliegen.

 

Falsche Lagerung und/oder Handhabung kann zu Schäden an der Rundschlinge führen.

  • Halten Sie die Schlinge von Säuren und Basen fern.

  • Schützen Sie die Schlinge vor scharfen Kanten und Reibung.

  • Verknoten Sie die Schlinge nicht.

 

Möglicherweise gibt es in Ihrer Region besondere Vorschriften für das Inspizieren von Hebewerkzeug.

  • Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Inspektion von Hebewerkzeug.

  • Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Frequenz von Inspektionen von Hebewerkzeug.

Tabelle
  Beschreibung der runden Schlinge
Gegenstand Rundschlinge 1T x 1M/2M    
Farbe Violett (nach EN 1492-2)    
Material Polyester    
WLL-Faktor 1,0 (1000 KG) Gerades Heben

0,8 (800 KG) Heben mit Schlaufe