Freedrive
| Beschreibung |
Mit Freedrive kann der Roboterarm manuell in die gewünschten Positionen gezogen werden Für die meisten Robotergrößen ist die üblichste Art, Freedrive zu aktivieren, die Freedrive-Taste auf dem Teach-Pendant zu drücken. Weitere Möglichkeiten zum Aktivieren und Verwenden von Freedrive werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. In Freedrive sind die Gelenke des Roboterarms leicht beweglich, da die Bremsen gelöst sind. Der Widerstand erhöht sich, wenn sich der Roboterarm im Freedrive einem vordefinierten Grenzwert oder einer Ebene nähert. Dadurch fühlt es sich schwer an, den Roboter in Position zu ziehen. Durch unerwartete Bewegungen können Verletzungen entstehen.
|
| Freedrive aktivieren |
Sie haben folgende Möglichkeiten, Freedrive zu aktivieren:
Wenn Sie Freedrive aktivieren, während Sie den Roboterarm bewegen, kann er abdriften, was zu Fehlern führen kann.
|
| 3PE-Teach-Pendant |
So verwenden Sie die 3PE-TP-Taste für einen Freedrive des Roboterarms:
Now you can pull the robot arm into a desired position, while the light-press is maintained.
|
| Zurückfahren |
Während der Initialisierung des Roboterarms können kleinere Vibrationen auftreten, wenn die Roboterbremsen gelöst werden. In manchen Situationen, z. B. wenn der Roboter kurz vor einer Kollision steht, sind diese Vibrationen unerwünscht. Verwenden Sie Backdrive, um bestimmte Gelenke in eine gewünschte Position zu zwingen, ohne alle Bremsen im Roboterarm zu lösen.
|