DE: Optionen für UR-Roboterkabel

    The "Standard (black)" and "High flex e-Series (blue)" cables are not compatible with UR20 and UR30 robots.

  • Verwenden Sie kein Kabel der e-Series, um einen UR20- oder UR30-Roboterarm anzuschließen.

  • Always use the High flex cable that is compatible with UR20 and UR30 robot arms.

    Die Installation und/oder Wartung von Geräten, die an eine Stromquelle angeschlossen sind, kann zu Verletzungen oder zum Tod durch Stromschlag führen.

  • Trennen Sie die Geräte von der Stromquelle, bevor Sie Installations- oder Wartungsarbeiten durchführen.

    Improper cable selection, usage, or connections can result in loss of power to the robot arm.

  • The maximum robot cable connection from the robot arm to the Control Box is 12 meter.

  • Is possible to extend a 6 meter High flex cable with a single 3 meter High flex cable .

  • Do not extend any other cable combination other than the one above.

    Der direkte Anschluss des Basisflanschkabels an eine Control-Box kann zu Schäden an Geräten oder Eigentum führen.

  • Schließen Sie das Basisflanschkabel nicht an die Control-Box an.

  • Verwenden Sie immer ein UR-Roboterkabel, um den Basisflansch mit Ihrer Control-Box zu verbinden.

    Wenn Sie den Roboter nicht entsprechend der vorgesehenen Verwendung einsetzen, kann dies zu Gefährdungssituationen führen.

  • Lesen und befolgen Sie die Empfehlungen zum Verwendungszweck und die Spezifikationen im Benutzerhandbuch.

Robot Cable: Connects the UR robot arm to the UR Control Box.

Kabeltyp Roboter Gegenstand Länge Mat. Torsion Max. Geschw. Max acceleration Max tensile strain Bend Mating cycles
  statisch dynamisch Radius Zyklen  

Standard (black)

e-Series 200145 1 m PVC 12,1 mm n/a n/a n/a 7N/mm² 10.3N/mm² 7 x d (static install) n/a 500
200146 2 m

165100

6 m

165101

12 m

High flex

e-Series (blau)

e-Series

166100

6 m TPU 13,4 mm ±30 °/m 120 m/min 10 m/s²

 

50N/mm² 20N/mm²

4 x d (static install)

8 x d (dynamic install)

5Mil

at 8 x d

500
166101 12 m
High flex (blue)

e-Series & UR Series

201235 3m TPU 14,6 mm ±30 °/m 120 m/min 10 m/s² 50N/mm² 20N/mm²

4 x d (static install)

8 x d (dynamic install)

5Mil

at 8 x d

500
200113 6 m
200114 12 m

Das Set enthält: 1 Roboterkabel & dieses Dokument.

Um ein Roboterkabel zu erwerben, besuchen Sie: https://www.universal-robots.com