DE: Optionen für UR-Roboterkabel

    The "Standard (black)" and "High flex e-Series (blue)" cables are not compatible with UR20 and UR30 robots.

  • Verwenden Sie kein Kabel der e-Series, um einen UR20- oder UR30-Roboterarm anzuschließen.

  • Always use the High flex cable that is compatible with UR20 and UR30 robot arms.

    Die Installation und/oder Wartung von Geräten, die an eine Stromquelle angeschlossen sind, kann zu Verletzungen oder zum Tod durch Stromschlag führen.

  • Trennen Sie die Geräte von der Stromquelle, bevor Sie Installations- oder Wartungsarbeiten durchführen.

    Falsche Kabelverbindungen können zu einem Stromausfall am Roboterarm führen.

  • Die maximale Länge der Roboterkabelverbindung vom Roboterarm zur Control-Box beträgt 12 m.

  • Verlängern Sie kein 6 m langes Roboterkabel. Wenn ein längeres Kabel benötigt wird, verwenden Sie ein 12 m langes Roboterkabel.

    Der direkte Anschluss des Basisflanschkabels an eine Control-Box kann zu Schäden an Geräten oder Eigentum führen.

  • Schließen Sie das Basisflanschkabel nicht an die Control-Box an.

  • Verwenden Sie immer ein UR-Roboterkabel, um den Basisflansch mit Ihrer Control-Box zu verbinden.

    Wenn Sie den Roboter nicht entsprechend der vorgesehenen Verwendung einsetzen, kann dies zu Gefährdungssituationen führen.

  • Lesen und befolgen Sie die Empfehlungen zum Verwendungszweck und die Spezifikationen im Benutzerhandbuch.

Robot Cable: Connects the UR robot arm to the UR Control Box.

Kabeltyp Roboter Gegenstand Länge Mat. Torsion Max. Geschw. Max. Zugspannung Biegung Steckzyklen
  statisch dynamisch Radius Zyklen  

Stan-dard (schwarz)

e-Series 200145 1 m PVC 12,1 mm n/a n/a 7 N/mm² n/a 7 x d (statische Install.) n/a n/a
200146 2 m

165100

6 m

165101

12 m

High flex

e-Series (blau)

e-Series

166100

6 m TPE-O 13,4 mm ±30 °/m 120 m/min 50 N/mm² 20 N/mm²

4 x d (statische Install.)

8 x d (dynamische Install.)

5 Mil

bei 8 x d

500
166101 12 m
High flex (blue)

e-Series & UR Series

200113 6 m TPE-O 14,6 mm ±30 °/m 120 m/min 50 N/mm² 20 N/mm²

4 x d (statische Install.)

8 x d (dynamische Install.)

5 Mil

bei 8 x d

500
200114 12 m

Das Set enthält: 1 Roboterkabel & dieses Dokument.

Um ein Roboterkabel zu erwerben, besuchen Sie: https://www.universal-robots.com