Drei-Stellungs-Zustimmschalter
| Beschreibung |
Im manuellen Hochgeschwindigkeitsmodus können sowohl die Werkzeuggeschwindigkeit als auch die Geschwindigkeit des Ellbogens vorübergehend 250 mm/s überschreiten. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sich Ihr Roboter im manuellen Modus befindet und ein Drei-Stellungs-Zustimmschalter konfiguriert ist. Wenn innerhalb von fünf Minuten keine Interaktion mit dem Drei-Stellungs-Zustimmschalter stattfindet, werden erhöhte Werte auf 250 mm/s zurückgesetzt.
|
| So rufen Sie „Three Position“ auf |
|