MODBUS
| Opdater |
Tryk på denne knap for at opdatere alle Modbus-forbindelser. Forfriskning afbryder alle modbus-enheder og forbinder dem igen. Alle statistikker er ryddet.
|
| Tilføj enhed |
Tryk på denne knap for at tilføje en ny MODBUS-ENHED.
|
| Slet enhed |
Tryk på denne knap for at slette MODBUS-ENHEDEN og alle signaler på den pågældende enhed.
|
| Indstil enhedens IP |
Her vises MODBUS-ENHEDENS IP-adresse. Tryk på knappen for at ændre den.
|
| Tilføj signal |
Tryk på denne knap for at tilføje et signal til den tilsvarende MODBUS-ENHED.
|
| Slet signal |
Tryk på denne knap for at slette et Modbus-signal fra den tilsvarende MODBUS-ENHED.
|
| Indstil signaladresse |
Dette felt viser adressen på den EKSTERNE Modbus-server. Brug tastaturet på skærmen til at vælge en anden adresse. Gyldige adresser afhænger af producenten og konfigurationen af den eksterne MODBUS-ENHED.
|
| Indstil signalnavn |
Ved hjælp af skærmtastaturet kan brugeren give signalet et navn. Dette navn bruges, når signalet bruges i programmer.
|
| Signalværdi |
Her vises signalets aktuelle værdi. For registersignaler udtrykkes værdien som et usigneret heltal. For udgangssignaler kan den ønskede signalværdi indstilles ved hjælp af knappen. Igen, for et registeroutput, skal værdien, der skal skrives til enheden, leveres som et usigneret heltal.
|
| Signalforbindelsesstatus |
Dette ikon viser, om signalet kan læses/skrives korrekt (grøn), eller om enheden reagerer uventet eller ikke kan nås (grå). Hvis der modtages et MODBUS undtagelsessvar, vises svarkoden. MODBUS-TCP-undtagelsessvarene er:
|
| Vis avancerede indstillinger |
Dette afkrydsningsfelt viser/skjuler de avancerede indstillinger for hvert signal.
|
| Avancerede indstillinger |
Alle tællere tæller op til 65535, og derefter vikles tilbage til 0.
|