Anvendelse af rundslynger

Beskrivelse

Rundslyngen leveres af UR med UR-seriens robotter.

Ifølge producenten overholder rundslyngen følgende standarder:

  • EN 1492-1:2000 +A1:2008 Tekstilstropper - Sikkert - Flade vævede båndstropper, fremstillet af syntetiske fibre, til generel brug.

  • EN1492-2:2000+A1:2008 Tekstilstropper - Sikkerhed - Runde stropper, fremstillet af syntetiske fibre, til generel brug.

 

Brug af rundslyngen uden inspektion kan føre til personskade.

  • Efterse slyngen før og efter hver brug.

  • Efterse slyngen under brug, hvis det er muligt.

 

Brug af en beskadiget rundslynge kan resultere i personskade.

  • Foretag omhyggelig visuelt eftersyn af slyngen, før hver brug.

  • Brug ikke slyngen, hvis den er revnet, revet i stykker, eller syningen er løs.

  • Brug ikke slyngen, hvis der er tegn på varmeskader.

 

Forkert opbevaring og/eller håndtering kan forårsage skade på rundslyngen.

  • Hold slyngen væk fra syrer og baser.

  • Beskyt slyngen mod skarpe kanter og friktion.

  • Bind ikke en knude på slyngen.

 

Der kan være specifikke regler for inspektion af løfteudstyr i din region.

  • Overhold lokale bestemmelser vedrørende inspektion af løfteudstyr.

  • Overhold lokale bestemmelser vedrørende inspektionshyppighed for løfteudstyr.

Tabel
  Beskrivelse af rund slynge
Element Rund slynge 1T x 1M/2M    
Farve Violet (i henhold til EN 1492-2)    
Materiale Polyester    
WLL-faktor 1,0 (1000 KG) Lige løft

0,8 (800 KG) Snøret løft