PROFIsafe
| Beskrivelse |
SW 5.25 indeholdt en betydelig softwareopdatering til PROFIsafe. Se venligst følgende vejledninger som reference: PolyScope 5 Software Håndbog PROFIsafe netværksprotokollen (implementeret som version 2.6.1) gør det muligt for robotten at kommunikere med en sikkerheds-PLC i henhold til ISO 13849, kat. 3 PLd-kravene. Robotten overfører sikkerhedstilstandsoplysninger til en sikkerheds-PLC og modtager derefter oplysninger om at blive reduceret, eller om at udløse en sikkerhedsrelateret funktion som et nødstop. PROFIsafe-grænsefladen giver et sikkert, netværksbaseret alternativ til tilslutning af ledninger til sikkerheds-IO-stifterne på robotkontrolboksen. PROFIsafe er kun tilgængelig på robotter, der har en aktiveringslicens, som du kan anskaffe ved at kontakte din lokale salgsrepræsentant. Når den er anskaffet, kan licensen downloades på myUR. Se Robotregistrerings- og licensfil for oplysninger om robotregistrering og licensaktivering.
|
| Sikkerheds-PLC Ind |
En statusmeddelelse, som robotten sender til sikkerheds-PLC'en, indeholder de oplysninger, der er vist i nedenstående tabel.
|
||||||||||||||||
|
|
| Konfiguration af PROFIsafe |
Konfiguration af PROFIsafe vedrører programmering af sikkerheds-PLC'en, men kræver minimal robotopsætning.
|
| Aktivering af PROFIsafe |
Robotten er nu sat op til at kommunikere med en sikkerheds-PLC. Du kan ikke frigøre robotens bremser, hvis PLC'en ikke reagerer, eller hvis den er forkert konfigureret.
|