Tabel over sikkerhedsfunktioner
| Beskrivelse |
Universal Robots sikkerhedsfunktioner og sikkerheds I/O er PLd, Kategori 3 (ISO 13849-1), hvor hver sikkerhedsfunktion har en PFH-værdi på mindre end 1,8E-07. PFH-værdierne er opdateret for at inkludere større designfleksibilitet med henblik på forsyningskædens sikkerhed. For sikkerheds-I/O bestemmes den resulterende sikkerhedsfunktion inklusive den eksterne enhed eller udstyr af den overordnede arkitektur og summen af alle PFH'er, inkl. UR-robotsikkerhedsfunktionen PFH. Hvis en sikkerhedsfunktions grænse overskrides, eller der opdages en fejl i en sikkerhedsfunktion eller en sikkerhedsrelateret del af styresystemet, definerer UR den sikre tilstand som et stop med fjernelse af drivkraft (enten en stopkategori 1 eller 04 øjeblikkelig frakobling af strøm). Tabellerne over sikkerhedsfunktioner, der præsenteres i dette kapitel, er forenklede.
Du kan finde de omfattende versioner af dem her: https://www.universal-robots.com/support
|
|
SF1
1, 2, 3, 4 Nødstop (ISO 13850)
|
|
|
SF2 3, 5 Beskyttelsesstop (Beskyttelsesstop i henhold til ISO 10218-1*) *Før 2006 blev dette kaldt "sikkerhedsstop" eller "beskyttelsesstop" |
|
| Nulstilling af beskyttelsesstop |
|
| SF3
Ledpositionsgrænse (software-baseret aksebegrænsning) |
|
| SF4
Grænse for ledhastighed |
|
| Led-momentgrænse |
Exceeding the internal joint torque limit (each joint) results in a Cat 0 Stop4. Denne sikkerhedsfunktion er ikke tilgængelig for brugeren. Det er en fabriksindstilling. Det vises IKKE her, fordi der ikke er nogen brugerindstillinger. |
| SF5
Forskellige navne: Positurgrænse, værktøjsgrænse, orienteringsgrænse, sikkerhedsplaner, sikkerhedsgrænser |
|
| SF6
Hastighedsgrænse TCP og Albue |
|
| SF7
Kraftgrænse (TCP) |
|
| håndled klemme-moment |
Kraftbegrænsninger kan overskrides af de tre håndled, hvis sikkerhedsfunktionen "håndled klemme-moment" er deaktiveret. |
| SF8
Momentumgrænse |
|
| SF9
Effektgrænse |
|
| SF10
UR Robot-stopudgange |
|
| SF11
”Bevæge” sikkerhedsfunktion med digitale udgange |
|
| SF12
”Stopper ikke” sikkerhedsfunktion med digitale udgange |
|
||||||||||
| SF13
”Reduceret aktiv” sikkerhedsfunktion med digitale udgange |
|
||||||||||
| SF14
”Reduceret ikke aktiv” sikkerhedsfunktion med digitale udgange |
|
||||||||||
| “Reduceret aktiv”-input SF-parameterindstillinger ændring |
|
||||||
| SF15
Stoptid-grænse |
|
| SF16
Stopafstand-grænse |
|
| SF17
Sikker hjem-position "overvåget position" |
|
| Tilstandsskifte INPUT |
|
| SF18
(3-positionskontakt) Sikkerhedsfunktion 8 Input |
|
|
SF19 3PE (3-positionskontakt) Sikkerhedsfunktion8 med digitale udgange |
|
| SF20
3PE (3-positionskontakt) ”IKKE-tilstand” Sikkerhedsfunktion8 med digitale udgange |
|
| SF21
Håndled klemmeposition |
|
| Tabel 1 fodnoter |
1Kommunication mellem programmeringskonsol, kontroller og within robotten er SIL 2 for sikkerhedsdata (i henhold til IEC 61784-3). 2Estop-validering: Konsollens Estop-trykknap evalueres i konsollen, og kommunikeres1 derefter til sikkerhedskontrolleren via SIL2-kommunikation. For at validere konsollens nødstop-funktionalitet skal du trykke på konsollens nødstop-trykknap og kontrollere, at der sker et nødstop. Dette validerer, at nødstop er tilsluttet i konsollen, nødstop fungerer efter hensigten, og konsollen er forbundet til controlleren. 3Hvis en robotsikkerhedsfunktion er "integreret" eller "forbundet" med eksternt udstyr, enheder eller logik, har den resulterende integrerede sikkerhedsfunktion en PFH, der er summen af alle PFH-værdier, herunder PFH-værdien for robotsikkerhedsfunktionen. 4Stopkategorier i henhold til IEC 60204-1 (NFPA79). For Estop er kun stop af kategori 0 og 1 tilladt.
5Sikkerhedsfunktionerne Stoptid og stoplængde skal anvendes. Når det bruges, er der ikke behov for periodisk kontrol af standsningsydeevne. 6Hvis en robotsikkerhedsfunktion er "integreret" eller "forbundet" med eksternt udstyr, enheder eller logik, har den resulterende integrerede sikkerhedsfunktion en PFH, der er summen af alle PFH-værdier, herunder PFH-værdien for robotsikkerhedsfunktionen. 7 Robottens evne til at stoppe de(n) givne bevægelse(r) overvåges løbende for at forhindre bevægelser, der ville overskride stopgrænsen. Hvis den nødvendige tid til at stoppe robotten risikerer at overskride tidsgrænsen, reduceres bevægelseshastigheden for at sikre, at grænsen ikke overskrides. Et stop vil blive indledt for at forhindre overskridelse af grænsen. 8 For den integrerede funktionelle sikkerhedsklassificering med et eksternt sikkerhedsrelateret kontrolsystem skal du tilføje PFH for denne sikkerhedsrelaterede udgang til PFH for det eksterne sikkerhedsrelaterede kontrolsystem. Sikkerhedsfunktionen og dens udløsning af et stop er inkluderet i PFH-værdien for denne SF. 9 Aktiveringsenheden kan være på programmeringskonsollen eller ekstern, tilsluttet til aktiveringsfunktion-indgangen (SF18). 10 Det anbefales at bruge en ekstern tilstandskontakt, når der anvendes en 3-positionskontakt. Hvis en ekstern tilstandskontakt ikke bruges og ikke tilsluttes sikkerhedsindgangene, bestemmes robottilstanden af Brugergrænsefladen. Hvis Brugergrænsefladen er i
11 Hvis en 3PE-aktiveringsenhed frigives eller trykkes helt ind, bliver 3-positionskontaktens sikkerhedsfunktion slået FRA (ikke i Center TIL-positionen). 12 ISO 10218:2025 fjernede udtrykket "kollaborativ drift". 13 Værktøjer, der er fastgjort til robottens værktøjsflange kan stadig komme i kontakt med robottens nedre arms led
|