Tekniske specifikationer UR30

 
Robottype

UR30

Maksimal nyttelast

30 kg (66,1 lb)

35 kg (77,1 lb) med grænseforhold i henhold til manualen

Rækkevidde

1300 mm / 51,18 tommer

Frihedsgrader 6 roterende samlinger
Programmering

PolyScope 5 GUI på 12'' touch-skærm

eller PolyScope X GUI på 12'' touch-skærm

Strømforbrug (gennemsnit)

750 W (maks.)

Ca. 300 W ved hjælp af et typisk program

Interval for omgivelsestemperatur

0-50 °C med reduceret ydelse fra 35 °C og opefter.

Sikkerhedsfunktioner

17 sofistikerede sikkerhedsfunktioner.

PLd kategori 3 i overensstemmelse med: EN ISO 13849-1.

IP-klassificering

Robotarm: IP65, Kontrollerskab: IP44,Programmeringskonsol: IP54

Renrumsklassifikation

Robotarm: ISO klasse 4, Kontrollerskab: ISO klasse 4, Programmeringskonsol: ISO klasse 1

Forureningsgrad

2

Luftfugtighed

90% ikke-kondenserende

Støj

Robotarm: mindre end 65 dB(A), kontrollerskab: mindre end 50 dB(A)

Værktøj I/O-porte 2 digital ind, 2 digital ud, 2 analog ind
Værktøj I/O strømforsyning & spænding

2 A (Tobenet) 1 A (Enkeltbenet) & 12 V/24 V

Nøjagtighed af kraftmomentsensor

10 N

Hastighed

Alle håndled: Maks. 210 °/s

Albueled: Maks. 150 °/s

Base- og skulderled: Maks. 120 °/s

Værktøj: Ca. 2 m/s/ca. 78,7 tommer/s

Gentagelighed for positur

± 0,1 mm / ± 0,0039 in (3,9 mils) ifølge ISO 9283

Samleområder

± 360 ° for alle led undtagen albue ± 160 °

Fodaftryk

Ø245 mm / 9,65 ''

Materialer

Aluminium, PC/ASA plast, stål

Robot arm vægt

63,5 kg / 140 lb

Systemopdateringsfrekvens 500 Hz
Kontrollerskab, mål (B × H × D)

460 mm x 449 mm x 254mm / 18,2 '' x 17,6 '' x 10 ''

Kontrollerskabets vægt

12 kg / 26,5 lb

Kontrollerskab I/O-porte

16 digitale ind, 16 digitale ud, 2 analoge ind, 2 analoge ud

 
Kontrollerskab I/O-strømforsyning

24 V/2 A

Kommunikation

MODBUS TCP & EthernetNet/IP adapter, PROFINET, USB 2.0, USB 3.0

Kontrollerskab strømforsyning

100-240 VAC, 47-440 Hz

Kortslutningsstrømsvurdering (SCCR) 200A
TP-størrelse (B × H × D) 300 mm x 231 mm x 50 mm

TP vægt

1,8 kg / 3,961 lb

TP-kabel: Programmeringskonsol til kontrollerskab

4,5 m / 177 tommer

Robotkabel: Robotarm til kontrollerskab

High flex (PUR) 3 m/118'' x 12,1 mm

High flex (PUR) 6 m/236'' x 12,1 mm

High flex (PUR) 12 m/472,4'' x 12,1 mm