Tekniske specifikationer UR10e

 
Robottype
UR10e
Maksimal nyttelast

10 kg / 22 lb eller 12,5 kg / 27,5 lb

Rækkevidde

1300 mm / 51,2 tommer

Frihedsgrader 6 roterende samlinger
Programmering

PolyScope 5 GUI på 12'' touch-skærm

eller PolyScope X GUI på 12'' touch-skærm

Strømforbrug (gennemsnit)

615 W

Ca. 350 W ved brug af et typisk program

Interval for omgivelsestemperatur

0-50 °C. Ved omgivelsestemperaturer over 35 °C vil robotten muligvis fungere med reduceret hastighed og ydeevne.

Sikkerhedsfunktioner 17 sofistikerede sikkerhedsfunktioner. PLd kategori 3 i overensstemmelse med: EN ISO 13849-1.
IP-klassificering

IP54

Støj

Robotarm: Mindre end 60 dB( A)

Kontrollerskab: Mindre end 50 dB( A)

Værktøj I/O-porte 2 digital ind, 2 digital ud, 2 analog ind
Værktøj I/O strømforsyning & spænding

2 A (Tobenet) 1 A (Enkeltbenet) & 12 V/24 V

Nøjagtighed af kraftmomentsensor

5,5 N

Hastighed

Base- og skulderled: Maks. 120 °/s.

Alle andre led: Maks. 180 °/s .

Værktøj: Ca. 1 m/s/ca. 39,4 tommer/s.

Gentagelighed for positur

± 0,05 mm / ± 0,0019 in (1,9 mils) ifølge ISO 9283

Samleområder ± 360 ° for alle led undtagen albue ± 160 °
Fodaftryk

Ø190 mm / 7,5 ''

Materialer Aluminium, PC/ASA plast
Robot arm vægt

33,3 kg / 73,5 lb

Systemopdateringsfrekvens 500 Hz
Kontrollerskab, mål (B × H × D) 460 mm × 449 mm × 254 mm / 18,2 in × 17,6 in × 10 in
Kontrollerskab I/O-porte 16 digitale ind, 16 digitale ud, 2 analoge ind, 2 analoge ud
Kontrollerskab I/O-strømforsyning 24 V 2 A i kontrolboks
Kommunikation MODBUS TCP og EtherNet/IP-adapter, PROFINET, USB 2.0, USB 3.0
Værktøjskommunikation RS

 

 
Kontrollerskab strømforsyning

100-240 VAC, 47-440 Hz

Kortslutningsstrømsvurdering (SCCR) 200A
TP-kabel: Programmeringskonsol til kontrollerskab 4,5 m / 177 tommer
Robotkabel: Robotarm til kontrolboks (ekstraudstyr)

Standard (PVC) 1 m/39'' x 12,1 mm.

Standard (PVC) 3 m/118'' x 12,1 mm.

Standard (PVC) 6 m/236'' x 12,1 mm.

Standard (PVC) 12 m/472,4'' x 12,1 mm.

High flex (PUR) 6 m/236'' x 13,4 mm.

High flex (PUR) 12 m/472,4'' x 13,4 mm.

High flex (PUR) 6 m/236'' x 14,6 mm.

High flex (PUR) 12 m/472,4'' x 14,6 mm.