Robotkabler

Beskrivelse

Dette afsnit indeholder en liste over de UR Series robotkabler og advarer mod forkert valg af kabler og brug af inkompatible kabler.

 
Advarsler

 

    Udførelse af installation og/eller vedligeholdelse af udstyr, der er tilsluttet en strømkilde, kan resultere i personskade eller død på grund af elektrisk stød.

  • Frakobl udstyr fra strømkilden, før du udfører installations- eller vedligeholdelsesopgaver.

    Forkert valg, brug eller tilslutning af kabler kan medføre strømafbrydelse til robotarmen.

  • Forlæng ikke forbindelsen ved at sammenkoble mere end ét kabel mellem kontrollerskabet og robotten.

    Tilslutning af bundflangekablet direkte til et kontrollerskab kan resultere i skader på udstyr og ejendom.

  • Tilslut ikke bundflangekablet til kontrollerskabet.

  • Brug altid et UR-robotkabel til at tilslutte bundflangekablet til dit kontrollerskab.

    Hvis robotten ikke bruges i overensstemmelse med den tilsigtede brug, kan det resultere i farlige situationer.

  • Læs og følg anbefalingerne vedrørende tilsigtet brug og specifikationerne i brugervejledningen.

 

Kabel specifikationer
Element 201235 200113 200114
Kabeltype High flex (blå)
Længde 3 m 6m 12m
Materiale PUR
Diameter 14,6 mm
Vridning ±30°/m
Maks. hastighed 120 m/min
Maksimal acceleration 10 m/s²
Maksimal trækbelastning statisk 50 N/mm² 50 N/mm² 50 N/mm²
dynamisk 20 N/mm² 20 N/mm² 20 N/mm²
Bøjning radius

4 x d (statisk installation)

8 x d (dynamisk installation)

cyklusser

5 millioner ved 8 x d

Paringscyklusser 500