Ethernet/IP
| Beskrivelse |
EtherNet/IP er en netværksprotokol, der muliggør tilslutning af robotten til en industriel EtherNet/IP-scannerenhed. Hvis forbindelsen er aktiveret, kan du vælge den handling der forekommer, når et program mister forbindelsen til EtherNet/IP-scannerenheden.
|
| Aktivér Ethernet/IP
|
Sådan aktiverer man Ethernet/IP-funktionen i PolyScope X.
|
| Brug af Ethernet/IP |
Sådan finder du Ethernet/IP-funktionerne i PolyScope X:
I PolyScope X venstre toppanel.
Vælg den relevante handling fra listen:
I øverste højre hjørne af denne skærm kan du se Ethernet/IP-status.
|
| Understøttelse af Ethernet-diagnostik |
Der er tilføjet en funktion, der muliggør Ethernet-netværksdiagnostik. Når denne funktion er aktiveret, vil trafikken mellem robotens Ethernet/IP-adapter og Ethernet/IP-scanneren blive indsamlet i en pcap -fil. De indsamlede data er tilgængelige som en del af supportfilen.
|