Robotkabel
| Beskrivelse | Dette afsnit indeholder en liste over robotkabler til UR-serien og advarer mod forkert valg af kabler og brug af inkompatible kabler. |
|
Kablerne "Standard (sort)" og "High flex e-Series (blå)" er ikke kompatible med UR20- og UR30-robotter.
Udførelse af installation og/eller vedligeholdelse af udstyr, der er tilsluttet en strømkilde, kan resultere i personskade eller død på grund af elektrisk stød.
Forkert valg, brug eller tilslutning af kabler kan medføre strømtab til robotarmen.
Tilslutning af bundflangekablet direkte til et kontrollerskab kan resultere i skader på udstyr og ejendom.
Hvis robotten ikke bruges i overensstemmelse med den tilsigtede brug, kan det resultere i farlige situationer.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||