MODBUS

Beskrivelse

Her kan MODBUS-klientens (master) signaler indstilles. Forbindelser TIL Modbus-servere (eller slaver) på specificerede IP-adresser kan oprettes med input/output-signaler (registre eller digitale). Hvert signal har et unikt navn, så det kan bruges i programmer.

 

Tilføj signal

Du kan tilpasse et signalnavn, når du tilføjer et signal.

Vælg signaltype, signalretning og angiv frekvens, timeout og andre avancerede indstillinger. Signal kan bruge en enkelt adresse eller flere adresser.

 

Signalkilde

Indstillinger for Modbus-signalkilde kan redigeres og slettes, Tryk på Konfig-knappen for at redigere, og tryk på papirkurv-ikonet for at slette.

 

Programmering

I lighed med andre indgangssignaler kan Modbus-signaler overvåges. Ved Vent-kommandoen i programmet skal du vælge Signal Input under Vent-type. Vælg derefter Modbus-kilden, det specifikke indgangssignal og den tilstand, der skal ventes på.

Adresseområder kan ikke bruges i logiske udtryk. Programmet kan kun bruge en enkelt adresse, selvom den er en del af et interval.

 

Et Modbus output-signal kan konfigureres fra kommandoen Indstil.