Inkorporeringserklæring
| EU-registreringserklæring (DOI - Declaration of Incorporation) (i overensstemmelse med 2006/42/EF bilag II B) | |
|---|---|
| Producent |
Universal Robots A/S Energivej 51, 5260 Odense S Danmark |
| Person i fællesskabet som har godkendelse til at kompilere den tekniske fil |
David Brandt Technology Officer, R&D Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S |
| Beskrivelse og identifikation af delvist færdiggjort(e) maskine(r) | |
|
Produkt og funktion: |
Industriel multifunktionsrobot med multi-akse manipulator og OEM-kontrollerskab, med eller uden en programmeringskonsol (med eller uden 3PE). Funktionen bestemmes af den færdige maskine (robotapplikation eller celle med ende-effektor, tilsigtet brug og applikationsprogram). Nedenfor nævnte dokumenter og denne erklæring omfatter: Gælder fra oktober 2020: Programmeringskonsoller med 3-positionsaktivering (3PE TP) og standard Programmeringskonsoller. Gældende maj 2021: UR10e-specifikationsforbedring til 12,5 kg maksimal nyttelast. |
|
Model : |
E-serie-robotter med enten AC eller DC OEM controllere, herunder følgende: UR3e OEM AC, UR5e OEM AC, UR7e OEM DC, UR10e OEM AC, UR12e OEM AC, UR16e OEM AC UR3e OEM DC, UR5e OEM DC, UR7e OEM DC, UR10e OEM DC, UR12e OEM DC, UR16e OEM DC |
| Serienummer: |
Startende fra XY 235000000 og højere year e-Series 3=UR3e, 5=UR5e, 7=UR7e, 0=UR10e (10kg nyttelast), 1=UR12e, 2=UR10e (12.5kg), 6=UR16e sekventiel nummerering, genstart fra 0 hvert år |
| Inkorporering: | Universal Robots e-Series OEM-robotter (UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e og UR16e) må kun sættes i drift efter at være integreret til en endelig, komplet maskine (robotapplikation eller robotcelle), som er i overensstemmelse med bestemmelserne i maskindirektivet og andre relevante direktiver. |
|
Det erklæres, at ovenstående produkter, til hvad der leveres, opfylder følgende direktiver som beskrevet nedenfor. Når denne delvist færdiggjorte maskine er integreret og bliver en komplet maskine, er integratoren ansvarlig for, at den færdige maskine opfylder alle gældende direktiver, montering af CE-mærke og tilvejebringelse af overensstemmelseserklæringen (Declaration of Conformity - DOC). |
|
|
I. Maskindirektiv 2006/42/EF |
Følgende væsentlige krav er opfyldt: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.4.1 med 3PE programmeringskonsol, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.3.3, bilag VI. Det erklæres hermed, at den relevante tekniske dokumentation er udarbejdet i overensstemmelse med Del B af bilag VII i Maskindirektivet. |
|
II. Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU |
Der henvises til LVD og de harmoniserede standarder anvendt nedenfor. |
|
Henvis til de anvendte harmoniserede standarder som nævnt i artikel 7(2), i MD- og LV-direktiverne og artikel 6 i EMC-direktivet: |
||
|
(I) EN ISO 13732-1:2008 som gældende |
(I) (II) EN 60204-1:2018 som gældende |
(II) EN 60664-1:2007 (II) EN 61140:2002/ A1:2006 |
|
Se andre anvendte tekniske standarder og specifikationer: |
||
|
(I) ISO 9409-1:2004 |
(II) EN 60320-1:2021 |
IEC 61784-3:2010 [SIL2] |
| Producenten eller dennes autoriserede repræsentant vil afgive relevante oplysninger om de delvist færdiggjorte maskiner efter begrundet anmodning fra de nationale myndigheder. | ||
| Godkendelse af fuldt kvalitetssikringssystem af det bemyndigede organ Bureau Veritas: ISO 9001 certifikat #DK015892 og ISO 45001 certifikat #DK015891. | ||