Předdefinovaná poloha pro uložení do krabice

Popis

Do uživatelského rozhraní v PolyScope 5 byla přidána předdefinovaná pozice. Tato pozice nahrazuje předchozí program Uložení do krabice.

Pomocí Uložení do krabice lze robota přesunout do kompaktní polohy, která je vhodná pro přepravu. Sekvence uložení do krabice se skládá z počátečního pohybu do nulové polohy, po kterém následuje pohyb do polohy pro uložení do krabice.

Uložení do krabice

Takto najdete předdefinovanou pozici: 

  1. V horní nabídce klepněte na ikonu Instalace.

  2. V rozbalovací nabídce Obecné vyberte možnost Výchozí poloha.

  3. V uživatelském rozhraní klikněte na tlačítko „Uložení do krabice“.

Robot nyní spustí sekvenci. Po dokončení sekvence je robot připraven k vložení do oficiálního balení.