MODBUS
| Obnovit |
Stisknutím tohoto tlačítka obnovíte všechna připojení MODBUS. Obnovení odpojí všechny jednotky modbus a znovu je připojí. Všechny statistiky jsou vymazány.
|
| Přidat jednotku |
Stisknutím tohoto tlačítka přidáte novou jednotku MODBUS.
|
| Smazat jednotku |
Stisknutím tohoto tlačítka odstraníte jednotku MODBUS a všechny signály na této jednotce.
|
| Nastavit IP jednotky |
Zde je zobrazena IP adresa jednotky MODBUS. Stiskněte tlačítko pro jeho změnu.
|
| Přidat signál |
Stisknutím tohoto tlačítka přidáte signál do odpovídající jednotky MODBUS.
|
| Smazat signál |
Stisknutím tohoto tlačítka odstraníte signál MODBUS z odpovídající jednotky MODBUS.
|
| Nastavit adresu signálu |
Toto pole zobrazuje adresu na vzdáleném serveru MODBUS. Pomocí klávesnice na obrazovce vyberte jinou adresu. Platné adresy závisí na výrobci a konfiguraci vzdálené jednotky MODBUS.
|
| Nastavit název signálu |
Pomocí klávesnice na obrazovce může uživatel signál pojmenovat. Tento název se používá při použití signálu v programech.
|
| Hodnota signálu |
Zde je zobrazena aktuální hodnota signálu. U registračních signálů je hodnota vyjádřena jako celé číslo bez znaménka. Pro výstupní signály lze pomocí tlačítka nastavit požadovanou hodnotu signálu. Opět platí, že pro výstup registru musí být hodnota pro zápis do jednotky zadána jako celé číslo bez znaménka.
|
| Stav připojení signálu |
Tato ikona ukazuje, zda lze signál správně číst/zapisovat (zelená), nebo zda jednotka reaguje neočekávaně nebo není dosažitelná (šedá). Pokud je přijata odpověď na výjimku MODBUS , zobrazí se kód odpovědi. Odpovědi na výjimku MODBUS-TCP jsou:
|
| Zobrazit pokročilé možnosti |
Toto zaškrtávací políčko zobrazuje/skrývá pokročilé možnosti pro každý signál.
|
| Pokročilé možnosti |
Všechny počitadla se počítají do 65535 a poté se zalomí zpět na 0.
|