Likvidace a životní prostředí

Popis

Roboty Universal Robots musí být likvidovány v souladu s platnými vnitrostátními zákony, předpisy a normami. Jedná se o odpovědnost majitele robotu.

 

Roboty UR jsou vyráběny v souladu s omezením používání nebezpečných látek za účelem ochrany životního prostředí, jak je definováno v evropské směrnici RoHS 2011/65/EU. Pokud jsou roboty (robotické rameno, ovládací jednotka, přenosný ovládací terminál) vráceni společnosti Universal Robots Dánsko, likvidaci zajistí společnost Universal Robots A/S.

 

Poplatek za likvidaci robotů UR prodaných na dánském trhu platí společnost Universal Robots A/S organizaci DPA-system předem. Dovozci ze zemí uvedených v Evropské směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) jsou povinni k zápisu do příslušného vnitrostátního registru WEEE ve své zemi. Poplatek je obvykle nižší než 1EUR/robot.

 

Seznam národních registrů najdete tady: https://www.ewrn.org/national-registers.

Vyhledejte si Global Compliance tady: https://www.universal-robots.com/download.

 

Látky v robotu UR

    Rameno robota

    • Trubky, základní příruba, držák pro montáž nástrojů: eloxovaný hliník

    • Kryty kloubů: Práškově lakovaný hliník

    • Těsnicí kroužky s černým páskem: AEM kaučuk

      • přídavný kluzný kroužek pod černým páskem: lisovaný černý plast

    • Koncové krytky / víčka: Plast PC/ASA

    • Drobné mechanické součásti, např. šrouby, matice, distanční podložky (ocelové, mosazné a plastové)

    • Svazky vodičů s měděnými dráty a drobné mechanické součásti, např. šrouby, matice, distanční podložky (ocelové, mosazné a plastové)

    Klouby robotického ramene (interní)

    • Převody: Ocel a mazivo (podrobnosti v servisní příručce)

    • Motory: Železné jádro a měděnými vodiči

    • Svazky drátů s měděnými vodiči, desky plošných spojů, různé elektronické součástky a drobné mechanické součástky

    • Těsnění kloubů a O-kroužky obsahují malé množství PFAS, což je sloučenina v PTFE  (běžně známá jako teflonTM).

    • Mazivo: Syntetický + minerální olej se zahušťovadlem z lithného mýdla nebo močoviny. Obsahuje: Molybden.

      • V závislosti na modelu a datu výroby může být barva maziva žlutá, fialová, tmavě růžová, červená, zelená.

      • V servisní příručce jsou uvedeny podrobné informace o bezpečnostních opatřeních při manipulaci a bezpečnostní listy maziv

    Ovládací jednotka

    • Skříň (kryt): Práškově lakovaná ocel

      • Standardní ovládací jednotka

    • Hliníkový plechový kryt (ve skříni). Jedná se zároveň o kryt ovladače OEM.

      • Standardní Control box a ovladač OEM.

    • Svazky vodičů s měděnými dráty, desky plošných spojů, různé elektronické součástky, plastové konektory a drobné mechanické součástky, např. šrouby, matice, distanční podložky (ocelové, mosazné a plastové)

    • Lithiová baterie je namontována na desce plošných spojů. Postup demontáže, viz servisní příručka.