Přeprava

Popis

Robota přepravujte pouze v původním obalu. Balicí materiály uchovávejte na suchém místě pro případ, že byste v budoucnu potřebovali robota přesunout.

Při přesunu robota z balení na místo instalace zvedněte obě trubice ramene robota současně. Robota přidržte na místě, dokud nebudou bezpečně utaženy všechny montážní šrouby v základně robota.

Zdvihejte ovládací jednotku za tuto rukojeť

 

Nesprávné zvedací techniky nebo použití neadekvátního zvedací zařízení mohou vést ke zranění.

  • Při zvedání vybavení nepřetěžujte svá záda nebo jiné části těla.

  • Používejte vhodná zdvihací zařízení.

  • Je třeba dodržovat veškeré regionální i národní pokyny pro zvedání.

  • Montáž robota provádějte v souladu s pokyny k montáži v kapitole Mechanické rozhraní.

 

Pokud je robot během přepravy připojen k aplikaci/ instalaci třetí strany, postupujte podle následujících pokynů:

  • Přeprava robota bez původního obalu zruší všechny záruky poskytnuté společností Universal Robots A/S.

  • Pokud je robot přepravován jako součást prefabrikovaného řešení, bezpečně namontován a v plném souladu s níže uvedenými doporučeními, nepovažuje se to za porušení záruky.

Prohlášení

Společnost Universal Robots nemůže být zodpovědná za jakékoliv škody způsobené během přepravy.