OEM Control Box Specifikace

Technické specifikace

Specifikace
 
velikost OEM Control Box (W x H x D) 451 mm × 150 mm x 168 mm
*velikost OEM AC FlexTail (W x H x D) 475 mm x 150 mm x 168 mm
*poloměr ohybu prodlužovacího kabelu OEM AC FlexTail 25 mm

hmotnost OEM Control Box

Stříd. proud: 4,7 kg (10,4 lbs)
DC: 4,3 kg (9,48 liber)
*hmotnost OEM AC FlexTail AC: 5,2 kg (11,5 lb)

I/O porty ovládací jednotky OEM Control Box

16 digitálních vstupů, 16 digitálních výstupů, 2 analogové vstupy, 2 analogové výstupy

Napájení I/O ovládací jednotky OEM Control Box

24 V, max. 2 A

 

* U OEM AC FlexTail se rozměry mírně liší. Mezi těmito dvěma typy OEM Contol Box není žádný rozdíl ve funkčnosti.

Elektrické specifikace

Varianta se střídavým proudem
Vlastnost Min. Typicky Max. Jednotka
Vstupní napětí 90 100–240 264 V AC
Externí síťová pojistka (@ 90–200 V) 15 - 16 A
Externí síťová pojistka (@ 200–265 V) 8 - 16 A
Vstupní frekvence 47 - 440 Hz
Pohotovostní napájení - - <1.5 W
Napětí v pohotovostním režimu     5 V

 

Varianta se stejnosměrným proudem

Vlastnost

Min.

Typicky

Max.

Jednotka

Vstupní napětí

19

24–48

72

VDC

Pohotovostní napájení

-

-

<7

W

Externí pojistka - - 100 A
Rozběhový proud (200) - - 400 A

 

Odvod tepla ovládací jednotky

 

Typ robota

Max. Odvod tepla

UR20 & UR30 350 W
UR16e & UR10e 130 W
UR5e & UR3e 100 W
UR15 240 W
UR8L 210 W
UR18 180 W

 

Rozměrové výkresy [mm]

 

 

Rozměrové výkresy [mm] OEM AC FlexTail