Přehled rozhraní PolyScope X

Přehled

PolyScope X je software nainstalovaný na přenosném ovládacím terminálu, který ovládá rameno robota prostřednictvím dotykové obrazovky. Toto rozhraní PolyScope X umožňuje vytvářet, načítat a spouštět programy.

Vždy aktualizujte software na nejnovější verzi.

 

Zobrazení hlavní obrazovky
  1. Klepněte na ikonu 3D prohlížeče v hlavní navigační liště. Získáte tak trojrozměrný pohled na robotické rameno v souřadném systému X-Y-Z.

  2. Chcete-li maximalizovat plochu pro 3D zobrazení, sbalte obrazovku multitaskingu pomocí ikon na postranním panelu: , , , ,

    • Jedním klepnutím přepínáte mezi panely obrazovky multitaskingu

    • Klepnutím na již vybranou ikonu zavřete obrazovku multitaskingu

     

     

Obrazovka

Rozvržení

Rozhraní obrazovky PolyScope X je rozděleno tak, jak ukazuje následující obrázek:

 

 

  • Záhlaví – v rámečku s červeným okrajem. Nazývá se také správce systému ,který obsahuje složku pro načítání, vytváření a úpravy programů a přístup k URCaps.

    Obsahuje tři ikony:

    • Ikona nabídky možností

    • Správce systému

    • Bezpečnostní kontrolní součet

  • Hlavní navigace – v rámečku s oranžovým okrajem. Nazývá se také navigační centrum.

    Obsahuje ikonu/pole pro výběr hlavní obrazovky:

    • Aplikace

    • Program

    • 3D prohlížeč

    • Obrazovka obsluhy

  • Postranní panel – v rámečku s modrým okrajem. Také nazývaná obrazovka pro více úloh .

    Obsahuje ikonu/pole pro výběr obrazovky multitaskingu:

    • Výběr režimu

    • Pohyb

    • Struktura programu

    • Logický program

    • Zprávy protokolu

    • Proměnné

  • Zápatí – v rámečku se zeleným okrajem. Nazývá se také ovládací lišta robota.

    Obsahuje tlačítka pro ovládání stavu robota, rychlosti a spuštění/přehrávání programu.

    • Inicializace stavu robota

    • Přehrát/pozastavit/zastavit

    • Ruční režim vysoké rychlosti

    • Posuvník rychlosti

     

Kombinace obrazovek

Hlavní obrazovka a obrazovka multitaskingu tvoří kombinaci ovládací obrazovky pro robota.

Obrazovka multitaskingu je nezávislá na hlavní obrazovce, takže můžete úlohy provádět samostatně. Můžete například nakonfigurovat program na hlavní obrazovce a současně pohybovat ramenem robota na obrazovce multitaskingu. Obrazovku multitaskingu můžete také skrýt, pokud není potřeba.

  • Hlavní obrazovka

    Obsahuje pole a možnosti, které řídí a monitorují akce robota.

  • Obrazovka multitaskingu

    Obsahuje pole a možnosti často spojené s hlavní obrazovkou.

    Hlavní obrazovka a obrazovka Multitask

 

Zobrazení/skrytí obrazovky multitaskingu
  1. V postranním panelu klepněte na libovolnou ikonu, aby se zobrazila obrazovka multitaskingu.

    Postranní panel se rozbalí do středu obrazovky, a tím se zobrazí obrazovka multitaskingu.

  2. Klepnutím na aktuálně vybranou ikonu v postranním panelu skryjete obrazovku multitaskingu.