Konfigurovatelné bezpečnostní funkce

Popis

Bezpečnostní funkce Universal Robots, které jsou uvedeny v tabulce níže, jsou vestavěny v robotu a jsou určeny k ovládání robotického systému, tj. robota s připojeným nástrojem/koncovým efektorem. Bezpečnostní funkce robota se používají ke snížení rizika robotického systému, určeného posouzením rizik. Polohy a rychlosti jsou vzhledem k základně robota.

Bezpečnostní funkce
Bezpečnostní funkce Popis

Mezní hodnota polohy kloubu

Nastavuje horní a spodní limit přípustné polohy kloubu.

Mezní hodnota rychlosti kloubu

Nastavuje horní limit rychlosti kloubu.

Bezpečnostní roviny

Definuje roviny v prostoru, omezující polohu robota. Bezpečnostní roviny omezují buď samotný nástroj/koncový efektor nebo nástroj/koncový efektor i loket.

Orientace nástroje

Definuje přípustné limity orientace pro nástroj.

Rychlostní limit

Omezuje maximální rychlost robota. Rychlost je omezena v lokti, na přírubě nástroje/koncového efektoru a uprostřed uživatelsky definovaných poloh nástroje/koncového efektoru.

Limit síly

Omezuje maximální sílu vyvíjenou nástrojem robota/koncovým efektorem a loktem při upínání. Síla je omezena na přírubě nástroje/koncového efektoru a uprostřed uživatelsky definovaných poloh nástroje/koncového efektoru.

Mezní hybnost

Omezuje maximální hybnost robota.

Mezní napětí

Omezuje mechanickou práci vykonanou robotem.

Časový limit zastavení

Omezuje maximální dobu používanou robotem k zastavení po iniciování ochranného zastavení.

Mezní vzdálenost zastavení

Omezuje maximální vzdálenost, kterou robot urazí po iniciování ochranného zastavení.

 

Posouzení rizik

Při provádění posouzení rizika používání robota je nutno brát v úvahu pohyb robota po spuštění procesu zastavení. Pro usnadnění tohoto postupu lze použít bezpečnostní funkce Mezní doba zastavení a Mezní vzdálenost zastavení.

Tyto bezpečnostní funkce dynamicky snižují rychlost pohybu robota tak, že jej lze vždy zastavit v rámci mezních hodnot. Meze polohy kloubu, bezpečnostní roviny a limity orientace nástroje / koncového efektoru je zohledněna očekávaná vzdálenost uražená do zastavení, tzn. pohyb robota se před dosažením mezní polohy zpomalí.