Pohyb robota pomocí přenosného ovládacího terminálu 3PE
| Popis |
Volnoběh umožňuje manuální přemístění ramena robota do požadovaných pozic Pro většinu velikostí robotů je nejtypičtějším způsobem aktivace Volnoběhu stisknutí tlačítka Volnoběh na přenosném ovládacím terminálu. Další způsoby aktivace a používání Volnoběhu jsou popsány v následujících částech. Při volnoběhu se klouby ramen robota pohybují s malým odporem, protože brzdy jsou odbrzděny. Odpor se zvyšuje, když se rameno robota při volnoběhu přiblíží k předem definovanému limitu nebo rovině. To způsobuje, že je tažení robotického ramene do dané pozice poměrně těžké. V důsledku neočekávaného pohybu může dojít k úrazu obsluhy.
|
| Aktivace volnoběhu |
Režim Freedrive lze aktivovat následujícími způsoby:
Aktivace funkce Volnoběhu během pohybu ramene robota může způsobit vychýlení a poruchy.
|
| přenosný ovládací terminál |
Použití tlačítka na ovládacím panelu 3PE k aktivaci volnoběhu ramene robota:
Nyní můžete rameno robota přetáhnout do požadované polohy, přičemž je udržováno lehké stisknutí.
|
| Zpětné řízení |
Během inicializace ramena robotu, lze při odbrzdění pozorovat menší vibrace. V některých situacích, například když je robot blízko kolize, jsou tyto vibrace nežádoucí. Použijte zpětný chod k vynucenému nastavení konkrétních kloubů do požadované polohy bez uvolnění všech brzd v rameni robota.
|
| Heavy volnoběh |
Pokud je rameno robota zapnuté a brzdy jsou uvolněné, lze klouby pohybovat silou. Síla potřebná k zahájení pohybu závisí na mezních hodnotách síly zadaných v nastavení bezpečnosti.
|